Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
IC de memorie fiind ținut de un braț robot pentru afișare.

Soluții Tessent Test

Suita de produse Tessent Test Solutions oferă aplicații complete de testare și operațiuni de siliciu și IP care abordează provocările testului de fabricație, depanare și rampă de randament pentru cele mai complexe SoC-uri de astăzi.

O pictogramă cu o picătură de apă albastră și un contur alb al unei cărți.

Blogul Tessent

Citiți cele mai recente știri, evenimente și tehnologie Tessent pe blogul nostru.

Obținerea calității produselor cu soluții avansate DFT

Atingerea calității produselor este esențială. La Tessent, oferim o imagine mai clară cu soluțiile noastre avansate DFT. Furnizarea de soluții de testare mai inteligente și mai rapide, care stimulează inovația.

creier digital

Podcast - AI în proiectarea semiconductorilor

Vedeți cum AI modelează viitorul industriei semiconductorilor și alinierea sa la angajamentul Siemens față de inovație.

Tessent SSN câștigă Siemens Innovator of the Year 2022

Tessent Streaming Scan Network (SSN) câștigă Siemens Innovator of the Year 2022 pentru invenție remarcabilă. SSN permite designerilor de cipuri să implementeze cu ușurință arhitectura de testare a siliciului care reduce drastic timpul de testare a siliciului și costul testului. Urmăriți videoclipul pentru a afla mai multe.

Cartea albă

Rețea de scanare în flux: Test de ambalare fără compromisuri

Tehnologia Tessent Streaming Scan Network (SSN) elimină compromisurile dificile și costisitoare dintre efortul de implementare a testului și costul testului de fabricație prin decuplarea cerințelor DFT la nivel de nucleu și la nivel de cip.

Ilustrație a arhitecturii bazate pe magistrală a rețelei Tessent Streaming Scan Network

Cel mai bun din Tessent de la ITC

Accesați prezentările ITC ale tehnologilor, clienților și partenerilor Tessent de pe această pagină. Împreună cu atelierele și tutorialele asociate, ITC este cel mai bun loc pentru a descoperi noi tehnologii pentru DFT, testare IC, învățare a randamentului și monitorizare și analiză în viață.

Persoană care stă în fața unui ecran abstract vibrant, cu forme geometrice în culori îndrăznețe și dinamice.

Rolul AI/ML în proiectare și testare se extinde

Rolul AI și ML în testare continuă să crească, oferind economii semnificative de timp și bani care depășesc adesea așteptările inițiale. Dar nu funcționează în toate cazurile, uneori chiar perturbând fluxurile de proces bine testate, cu o rentabilitate îndoielnică a investiției. Aflați mai multe în acest articol de inginerie semiconductoare.

O persoană care poartă o jachetă neagră și o cămașă albă stă în fața unui perete alb.

Explorați domeniile soluțiilor

Construit pe baza celor mai bune soluții din clasă pentru fiecare disciplină de testare, produsul de testare logică și memorie Tessent reunește toate capacitățile într-un flux de testare puternic care asigură o acoperire totală a cipului.