Asigurați calitatea
Asigurați cea mai înaltă calitate a testelor de fabricație cu soluțiile Tessent. Maximizați numărul de defecte fizice detectate în soluția dvs. de testare cu defecte zero.
Aflați mai multe despre experiența Arjen Bakker, inginer DFT senior la NPX, folosind testul Tessent Hybrid TK/LBIST în sistem pentru a facilita siguranța funcțională (ISO26262) pe un comutator Ethernet Zonal Automotive. Descoperiți întreaga traiectorie de la specificație până la implementare utilizând fluxul Tessent Hybrid TK/LBIST și controlerul Tessent Mission Mode cu o interfață APB.

Aflați mai multe despre celelalte soluții Tessent Safety and Security care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți afacerea, să reduceți riscurile și să ajungeți mai rapid pe piață.
Cerințele pieței determină o presiune crescută pentru a livra produse care respectă standardele și reglementările de siguranță. Soluțiile Tessent Safety and Security vă ajută să automatizați aplicarea tehnologiilor de siguranță care ajută la îndeplinirea acelor standarde și reglementări cerute.
Lee Harrison, Director de Product Marketing pentru Tessent, explică modul în care tehnologiile Tessent pot reduce riscul și pot spori siguranța, ajutând clienții auto să îndeplinească standardele de siguranță necesare, inclusiv certificarea ISO26262.
Pe măsură ce nevoia de conformitate și dovezi pentru această conformitate crește, este importantă această tehnologie care oferă un nivel foarte scăzut de transparență și înțelegere a sistemului.