Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Accelerați depanarea, validarea și optimizarea sistemelor complexe multi-core pe cip (SoC) prin utilizarea instrumentelor integrate non-intruzive. Puteți observa apoi ce se întâmplă în proiectare atunci când software-ul rulează pe sistem.

Accelerați depanarea, validarea și optimizarea

Accelerați depanarea, validarea și optimizarea SoC-urilor complexe multicore. Inginerii de depanare și software pot utiliza instrumente integrate non-intruzive, cum ar fi monitoarele magistralei, monitoarele de rețea pe cip (NoC) și modulele de depanare CPU. Acest lucru le permite să observe designul atunci când software-ul operațional rulează pe sistem. Instrumentele permit o vizibilitate completă a traficului la nivel de tranzacție în autobuze, cu o gamă largă de măsurători, analize și colectare de statistici. Aceste instrumente sunt toate extrem de configurabile și includ controale și dependențe de stil „analizor logic”, tamponare locală și declanșare încrucișată. Instrumentația este accesată prin interfețe standard precum JTAG, USB2 sau USB3.

Raport

Depanare SoC: Nevoia de vizibilitate

Software oferă o mare parte din funcționalitatea unui spectru larg de dispozitive și sisteme. Calitatea software-ului - și modul în care software-ul interacționează cu hardware-ul pe care îl rulează - este primordială.

Design de ambalare IC susținut de brațul robotizat
Videoclipuri

Monitorizare funcțională la nivel de sistem

Complexitatea SoC-urilor moderne necesită o abordare la nivel de sistem pentru depanare, validare și optimizare. Tessent UltraSight este o soluție scalabilă care integrează IP-urile monitorului funcțional hardware încorporate pe chip cu un SDK bazat pe gazdă și un instrument funcțional de construcție a sistemului de monitorizare, o combinație care oferă vizibilitate acționabilă asupra comportamentului unui sistem sub sarcini reale de software, accelerând timpul de lansare pe piață.

Raport

Optimizarea performanței SoC cu ajutorul analizelor integrate

Fii la curent cu tendințele majore care afectează industriile tehnologice. Veți afla cum Tessent Embedded Analytics poate ajuta la optimizarea performanței SoC, transformând complexitatea într-un avantaj competitiv.

Omul care folosește tehnologia pentru a crea o redare
Studiu de caz

Cum Picocom optimizează SoC-urile și rețelele 5G cu Tessent

Urmăriți cum Peter Claydon, președintele Picocom explică modul în care Tessent Embedded Analytics oferă monitorizare non-intruzivă și informații utilizate pentru a optimiza SoC-urile rețelei de celule mici 5G de la Picocom.

Elevii care lucrează la computere într-un cadru de laborator de clasă
Cip electronic

Îmbunătățiți depanarea/optimizarea SoC utilizând software încorporat

Descoperiți modul în care software-ul încorporat poate oferi o alternativă superioară la extragerea informațiilor din monitoarele pe cip

Aflați mai multe