Verificare inteligentă personalizată IC
Solido IP Validation Suite
Prima asigurare a calității IP de siliciu end-to-end din industrie pentru proiectarea IC. Suita Solido IP Validation oferă cea mai rapidă și mai cuprinzătoare soluție integrată de validare IP, oferind QA IP completă, fără probleme, de la proiectare la casetă, în toate vizualizările de proiectare și revizuirile IP.
Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

De ce Solido IP Validation Suite?
Solido IP Validation Suite oferă cea mai rapidă și mai cuprinzătoare asigurare a calității IP de siliciu pentru proiectarea IC. Se integrează cu soluții de vârf în industrie pentru a oferi QA IP completă, fără probleme, de la începutul până la sfârșit a casetei de proiectare și asigură o lansare IP de înaltă calitate la fiecare iterație.
Solido Crosscheck
QA IP completă pentru validarea IP în vizualizare și vizualizare încrucișată
- Cadru cuprinzător de validare IP cu peste 300 de verificări IP QA
- Accelerează timpul de procesare a proiectării și îmbunătățește calitatea siliciului prin identificarea potențialelor probleme IP la începutul fluxului
Solid IPDelta
Scalabil, repetabil și cuprinzător Soluție IP QA de la versiune la versiune
- Accelerează ciclurile de revizuire IP prin confirmarea modificărilor așteptate și identificarea modificărilor neașteptate
- Asigură o revizuire IP de înaltă calitate la fiecare iterație
Cotații pentru clienți
„Memoria IP a Renesas suportă o gamă largă de condiții de funcționare. Pentru a asigura rapid și cuprinzător fiabilitatea acestor IP-uri de memorie, am folosit Solido IP Validation Suite, care poate fi ușor personalizată pentru a satisface cerințele noastre. Regulile noastre personalizate au contribuit la îmbunătățirea calității IP-urilor noastre de memorie.
Shuji Katayama, Renaissance
„Solido IP Validation Suite oferă o soluție cuprinzătoare de QA. Are funcții robuste de verificare încrucișată care simplifică și îmbunătățesc eficiența QA și este foarte ușor de utilizat și personalizabil. Solido IP Validation Suite oferă acuratețea necesară pentru livrările bibliotecii și personalizabilitatea pentru a satisface nevoile noastre personalizate.”
Ming Fatt Yee, Maxlinear
„Cu un set extins de verificări de validare dovedite în producție, Solido IP Validation Suite a permis echipelor noastre de QA să atingă un nivel mai ridicat de acoperire, permițând în același timp echipelor noastre de dezvoltare să facă mai multe într-un timp mai scurt. Soluția este acum o parte integrantă a metodologiei noastre de QA, permițându-ne să livrăm produse finale diferențiate cu încredere și agilitate.”
Amr Shehata, Mixel
„Solido Crosscheck asigură o acoperire completă și consistență între vizualizările IP, utilizând un set cuprinzător și personalizabil de verificări de validare IP pentru producție. Solido IP Validation Suite este o parte integrantă a metodologiei IP QA Rivos și ne permite să ne asigurăm că problemele IP sunt detectate devreme și că proiectele finale îndeplinesc cele mai înalte valori de QA.”
Hema Ramamurthy, Rivos
„Adoptarea Solido IP Validation Suite ne-a permis să accelerăm semnificativ procesul nostru de QA IP. Cu această soluție, avem acces la un întreg cadru IP QA care acoperă verificările de validare într-o gamă largă de vizualizări de proiectare, toate într-un flux automat și personalizabil. În calitate de furnizor de tehnologii avansate de memorie semiconductoare, obținerea calității produselor noastre cu un timp mai scurt până la livrare este esențială pe măsură ce aducem pe piață noi module IP Weebit ReRAM.”
Ilan Sever, Weebit Nano