Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

ReqTracer

ReqTracer reduce decalajul dintre specificațiile de proiectare și cerințe pentru a îmbunătăți atât productivitatea și eficacitatea verificării tradiționale (teste direcționate), cât și avansate.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000

ReqTracer - Gestionarea cerințelor în fluxul dvs. de proiectare
Caracteristici cheie

ReqTracer

Determinarea dacă cerințele de proiectare sunt îndeplinite implică faptul că le puteți urmări de la specificații până la descrierea RTL și până la rezultatele verificării - o bună practică pentru orice flux de proiectare bazat pe cerințe. ReqTracer vă permite să implementați și să urmăriți cu ușurință un proces de dezvoltare a proiectului bazat pe cerințe.

Această simulare și verificare

Articole albe recomandate

UVM și sistemVerilog

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video UVM și SystemVerilog disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.