Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Avery Verification IP pentru multimedia?

Obțineți suport atât pentru ecosistemele Displayport cât și pentru HDMI, protocoale și caracteristici cu Avery Verification IP pentru multimedia.

Verificare IP Avery pentru HDMI

O soluție VIP cuprinzătoare pentru modele de surse și chiuvete HDMI 2.0. HDMI-Xactor implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității în sisteme 100% native Verilog și UVM.

Livrabile

  • HDMI BFM
  • Suita de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Verificare IP Avery pentru DisplayPort/EDP/DSC/DPI

O soluție VIP cuprinzătoare pentru proiectele de surse și chiuvete DisplayPort (DP) și eDP. DP VIP implementează un set complet de modele, verificatoare de protocol și suite de testare a conformității în sistemele 100% native Verilog și UVM. Suport cuprinzător pentru verificarea sursei DP/EDP și a designului chiuvetei.

Livrabile

  • Sursă, chiuvetă, repetor BFM
  • Suite de teste de conformitate
  • Ghidul utilizatorului

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.