Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce IP de verificare avery pentru amba?

Permiteți dezvoltatorilor de sisteme pe cip (SoC) și IP să efectueze o verificare funcțională cuprinzătoare a IP-ului și SoC-urilor lor. IP de verificare avery pentru amba încorporează întreaga gamă de protocoale AMBA bus (AXI4 - Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI) master, slave și interconexiuni și asigură conformitatea cu standardele AMBA.

Livrabile

  • Master, slave, interconectare BFM-uri
  • Exemplu de suită de testare
  • Ghidul utilizatorului

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.