Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Questa One

Avery Verification IP

Încredere accelerată: Îmbunătățiți calitatea, reduceți riscul de programare cu protocoalele noastre VIP Avery care acceptă toate interfețele standard din industrie.

Verificare SoC: Soluții pentru platforme - Neoverse CSS, RISC-V, x86, FPGA - folosind produse Avery VIP, noi soluții SoC și soluții Questa One AI

De ce Avery Verification IP?

Eliminați timpul petrecut pentru dezvoltarea și întreținerea modelelor funcționale ale magistralei personalizate (BFM) sau a componentelor de verificare. Avery Verification IP (VIP) permite echipelor de sistem și de sistem pe cip (SoC) să obțină îmbunătățiri dramatice ale productivității verificării.

60+ Protocoale standard

5+ VIP-uri exclusive pentru industrie

20+ Suite de teste de conformitate

Explorați produsele Avery VIP

Descoperiți gama de produse Avery VIP de mai jos, inclusiv calculatoare de înaltă performanță, modele de memorie și protocoale și protocoale SoC.

Protocoale SoC

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.