Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Trenul modern de navetă roșu de mare viteză care se deplasează de-a lungul unei platforme feroviare.
Accelerarea acoperirii

Questa One Sim CX

Questa One Sim CX oferă o abordare de simulare bazată pe acoperire pentru a accelera închiderea acoperirii obiectivelor de acoperire greu de atins. Folosind o gamă largă de capabilități, poate ajuta la provocările de acoperire de la etapa de creare a proiectării, până la inițierea simulării și până la închiderea acoperirii de ultimă milă

De ce Questa One Sim CX?

Realizarea închiderii acoperirii în mediile moderne SystemVerilog UVM este costisitoare și consumă mult timp. Questa One Sim CX este o capacitate de accelerare a acoperirii care utilizează tehnologii inovatoare pentru a ajuta utilizatorii să înceapă acoperirea mai devreme, să crească mai repede și să închidă acoperirea mai previzibil.

Începeți devreme și găsiți bug-uri mai repede

Chiar înainte de scrierea modelelor de acoperire, Questa One Sim CX poate ajuta la generarea unui set exhaustiv de stimuli non-redundanți în cadrul constrângerilor spațiale, pentru a testa proiectele în mod temeinic și eficient.

Rampa mai rapidă cu analiza accesibilității

Questa One Sim CX poate identifica coșurile de acoperire funcționale care nu sunt accesibile din cauza constrângerilor utilizatorului. Acest lucru ajută utilizatorul să găsească rapid stimuli supra-constrânși care exacerbează procesul de închidere a acoperirii.

Închideți previzibil cu accelerarea acoperirii

Folosind algoritmi avansați, Questa One Sim CX poate accelera închiderea acoperirii prin direcționarea găurilor de acoperire rămase pe baza relației dedusă între variabilele aleatorii și modelul de acoperire al utilizatorului.

Questa One Sim CX

Abordarea provocării de închidere a acoperirii

Ultima etapă de închidere a acoperirii este cea mai abruptă parte a călătoriei de verificare. Abordările tradiționale sugerează adăugarea mai multor teste, mai multă putere de calcul și mai multă forță brută pentru a atinge valorile de acoperire țintă. Questa One Sim CX oferă o modalitate mai inteligentă și mai eficientă de a vă atinge obiectivele de acoperire. Acesta analizează peisajul dvs. actual de acoperire și generează un stimul optim pentru a vă atinge obiectivele de acoperire.

Tastând mâinile pe un laptop cu date și linii tehnologice Siemens care ies din tastatură.

Adânciți-vă cunoștințele despre Questa One Sim

Centrul de asistență

Siemens EDA oferă asistență pentru clienți de clasă mondială pentru Questa One Sim și pentru toate produsele noastre.

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Pentru a ajuta la înțelegerea tehnologiilor avansate de verificare funcțională și a modului de aplicare a acestora cel mai eficient, vizitați blogul nostru pentru informații și actualizări despre concepte, valori, standarde, metodologii și exemple.