Questa One SIM PA
Începeți să verificați managementul energiei active planificat pentru implementare la începutul procesului de proiectare. Folosiți verificări statice și dinamice în timpul simulării pentru a găsi probleme comportamentale.
Questa One Power Aware oferă o platformă cuprinzătoare de verificare cu caracteristici avansate de analiză a puterii pentru sisteme complexe pe modele de cip și acceptă formatul de putere unificat (UPF) 4.0. Integrează simularea dinamică Power Aware, trecerea domeniului ceas (CDC), verificări dinamice de scalare a tensiunii și frecvenței, crearea planului de testare, analiza avansată a acoperirii și un mediu de depanare unificat cu valori de acoperire.

Descoperiți modul în care cele mai recente progrese în UPF 4.0 pot fi utilizate pentru a defini intenția complexă de putere în SOC-urile de astăzi. Această lucrare descrie noua sintaxă care este disponibilă proiectanților în UPF 4.0 și cum Questa One Power Aware poate fi utilizat pentru a verifica intenția definită în UPF.

Descoperiți subiacente Questa One și tehnologiile Siemens care oferă o soluție cuprinzătoare de consum redus de energie și explorează modul în care acestea vă pot ajuta să abordați provocările complexe de analiză a puterii.
Află mai multe despre Questa One și tehnologii Siemens Power Aware mai largi pentru a accelera călătoria către semnarea cu consum redus de energie.
Questa One Sim Xact simplifică implementarea GLS cu analize formale inovatoare și automatizare a fluxului, ducând la o verificare mai completă a semnării.
Siemens EDA oferă asistență completă pentru clienți Questa One soluții de putere redusă.
Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile de proces cu putere redusă ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.
Obțineți informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple care ajută la înțelegerea fluxurilor de lucru și soluțiilor avansate de consum redus și cum să le aplicați cel mai eficient cu blogul nostru.