Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Questa One

ISO 26262 Siguranță funcțională

Reduceți costurile și timpul de introducere pe piață cu soluția de siguranță funcțională Questa One ISO 26262, o suită cuprinzătoare de tehnologii conștiente de siguranță care oferă asigurarea că produsul dvs. va funcționa corect și va eșua în siguranță.

Conformitate accelerată ISO 26262

Soluția de siguranță funcțională Questa One ISO 26262 unifică fluxul de lucru de siguranță, oferind o platformă complet integrată, bazată pe AI, care armonizează domeniile cheie în cadrul defecțiunilor sistematice și aleatorii. Integrările sale cu soluțiile mai largi de siguranță Siemens reduc costurile și oferă previzibilitate a programului, simplificând calea de la cerințe la audit.

Atenuarea defecțiunilor aleatorii

Aflați mai multe despre Questa One și despre tehnologiile Siemens mai ample care respectă siguranța, care vizează analiza și atenuarea defecțiunilor hardware aleatorii.

Select...

Fluxul de lucru al eșecului aleatoriu Siemens EDA

Atingeți obiectivul ASIL cu încredere utilizând soluțiile Siemens conștiente de siguranță, concepute pentru a aborda defecțiunile aleatorii, optimizând în același timp fluxul de lucru. De la analiza arhitecturală timpurie până la generarea automată a măsurilor de siguranță și crearea de cazuri de siguranță, această abordare integrată asigură conformitatea, reduce efortul și accelerează certificarea, ajutându-vă să îndepliniți eficient obiectivele de siguranță funcțională.

Eliminați eșecurile sistematice

Identificați și eliminați eșecurile sistematice cu verificarea inteligentă Questa One, o suită de motoare de verificare bazate pe AI simplificate cu medii de echipă colaborative, oferind predictibilitate a programului, reducerea costurilor și asigurarea conformității ISO 26262.

Grup de profesioniști diverși într-un cadru modern de birou, discută și colaborează în jurul unui ecran tactil mare

Descoperiți tehnologiile conexe

Descoperiți tehnologiile de bază Questa One care transformă o soluție cuprinzătoare ISO 26262 în realitate și explorați modul în care acestea vă pot ajuta să rezolvați cele mai dificile probleme de verificare.

Adânciți-vă cunoștințele despre Questa One pentru ISO 26262

Centrul de asistență

Siemens EDA oferă asistență clienților de clasă mondială pentru soluția de siguranță funcțională Questa One și produsele pentru conformitatea cu ISO 26262.

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru maturizarea capacităților de proces ISO 26262 ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări privind conceptele, valorile, standardele, metodologiile și exemplele pentru a ajuta la înțelegerea fluxurilor de lucru avansate și a soluțiilor ISO 26262 și a modului în care le puteți aplica cel mai eficient.