Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Questa One

DO-254 Siguranță funcțională

Accelerați certificarea și reduceți costurile de dezvoltare cu ajutorul Questa One Soluție de siguranță DO-254. Abordarea sa simplificată simplifică conformitatea, reduce reprelucrarea și oferă trasabilitatea și rigoarea necesare pentru hardware-ul electronic aerian.

Conformitate simplificată DO-254

La Questa One Soluția de siguranță DO-254 unifică fluxul de lucru de conformitate oferind o platformă complet integrată, end-to-end, care abordează provocările riguroase de verificare, validare și certificare ale hardware-ului electronic aerian. Integrarea sa cu soluțiile Siemens mai largi ajută la reducerea costurilor de dezvoltare și simplifică calea de la captarea cerințelor până la certificarea FAA/EASA.

Inginer într-o vestă de siguranță stând lângă un avion într-un hangar, folosind Questa One Soluție de siguranță DO-254.

Explorați zonele de soluții DO-254

Select...

Economisiți timp și resurse valorificând Questa One Trasabilitatea cerințelor integrate VIQ Testplan Author. Conectarea în timp real la cerințele stocate în sistemele comune de gestionare a cerințelor din industrie, cum ar fi Polarion ALMiar implementarea și verificarea permit echipelor de proiect să vizualizeze rapid arcurile de trasabilitate și să navigheze la dovezile care îndeplinesc o cerință.

Descoperiți tehnologiile conexe

Descoperiți subiacente Questa One tehnologii care fac o soluție cuprinzătoare DO-254 o realitate și explorează modul în care acestea vă pot ajuta să îndepliniți obiectivele de verificare DO-254.

Adânciți-vă cunoștințele despre siguranța funcțională pentru DO-254

Centrul de asistență

Siemens EDA oferă asistență pentru clienți de clasă mondială pentru Questa One DO-254 soluții și produse de siguranță funcțională.

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza procesele de verificare DO-254 ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.