Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

Questa Processor

Questa Processor asigură conformitatea proiectelor RISC-V cu ISA și cerințele funcționale, accelerând verificarea prin eliminarea nevoii de creare a testbenchului. Îmbunătățește detectarea problemelor prin motoare formale eficiente, oferind automatizare fără a necesita crearea unui model funcțional de acoperire.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Inginerul folosește Questa Processor pe cele două monitoare
Caracteristici cheie

Asigurarea implementării nucleului IP

Proiectat pentru suport pentru extensii personalizate, Questa Processor permite extragerea microarhitecturii, generarea de afirmații și depanarea fără probleme cu adnotarea îmbunătățită a dezasamblatorului și analiza urmăririi.

Questa Processor facilitează verificarea exhaustivă prin dovezi nelimitate, asigurând validarea amănunțită a tuturor aspectelor de proiectare. Captează RTL nedocumentat, oferind informații cuprinzătoare asupra detaliilor de implementare la nivel inferior ale designului. Este ideal pentru implementările de bază de execuție în ordine, susținând atât capabilități unice, cât și cu mai multe probleme. Detectează orice neconcordanțe între implementarea de bază RTL și ISA, asigurând alinierea și corectitudinea. Acesta abordează nevoile atât ale furnizorilor de bază, cât și ale integratorilor de bază, oferind o soluție versatilă pentru diferite etape de dezvoltare și integrare a procesoarelor.

  • Grad ridicat de automatizare pentru verificarea implementării nucleului procesorului dintr-o specificație comună
  • Verificare exhaustivă, expunerea problemelor și vulnerabilităților
  • Implementează concepte de verificare a proprietăților intervalelor prin utilizarea verificării GapFree
Verificare formală

Articole albe recomandate

Verificare formală

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video de verificare formală disponibile la Academia de verificare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.