Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

Această verificare RDC

Questa RDC valorifică calea CDC și informațiile de renunțare preluate din analiza Questa CDC, apoi execută o analiză cuprinzătoare, bazată pe formale, care se concentrează pe căile de încrucișare funcționale reale ale domeniului de resetare pentru un randament ridicat și calea cea mai deterministă către rezultate acționabile.


Contactați echipa noastră de vânzări la 800-547-3000

Această verificare RDC
Caracteristici cheie

Această verificare RDC

Trecerile de domeniu de resetare (RDC) pot expune un design la pierderea datelor sau la corupția semnalului de control, la fel ca trecerile de domeniu ceas. Questa RDC verifică formal și exhaustiv trecerile de domenii de resetare, oferind o cale de mare valoare, cu efort redus, pentru extinderea verificării trecerii domeniului la RDC.

Verificare bazată pe statică

Evenimente viitoare și la cerere

Vizualizați toate înregistrările video CDC, Lint și RDC disponibile la Academia de verificare.

Această verificare RDC

Articole albe recomandate

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Află mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.