Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

Questa Lint

Questa Lint oferă automatizarea verificării pentru designeri. Questa Lint produce o perspectivă axată pe intenție și calitate în etapa de proiectare. Questa LintValorile și scorurile de calitate sunt captate și modificate în timp pentru a se asigura că designul rămâne curat.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000

Persoana care poartă căști de realitate virtuală care interacționează cu afișajul holografic al plăcii de circuite electronice
Caracteristici cheie

Questa Lint

Questa Lint oferă o verificare rapidă a RTL-ului dvs., fără a aștepta un test bench, căutând probleme de completitudine și consistență. Folosind analize sintactice, semantice, stilistice și structurale, Questa Lint identifică problemele atunci când sunt introduse, împiedicând problemele să devină mai costisitoare de remediat ulterior.

Aceste soluții de proiectare

Questa Lint resurse

Questa Lint face parte din Questa Design Solutions, o soluție integrată care promovează coerența dezvoltării prin optimizarea și automatizarea verificării, oferind informații integrate axate pe intenții de la creare până la finalizare, permițând designerilor să găsească și să remedieze erorile la începutul procesului de proiectare.

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Aflați mai multe

Academia de verificare

Academia de verificare oferă abilitățile necesare pentru a maturiza capacitățile procesului de verificare funcțională ale unei organizații, oferind o punte metodologică între propunerile de valoare la nivel înalt și detaliile de nivel scăzut.

Blogul Horizons de verificare

Informații și actualizări cu privire la concepte, valori, standarde, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.

Orizonturi de verificare

Publicația Verification Horizons oferă concepte, valori, metodologii și exemple pentru a ajuta la înțelegerea a ceea ce pot face tehnologiile avansate de verificare funcțională și cum să le aplice cel mai eficient.