Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Precision RTL Plus

Precision RTL Plus, oferă cea mai bună calitate a rezultatelor din clasă cu o soluție de sinteză FPGA independentă de furnizor și adaugă utilități de certificare DO-254 pentru aplicații mil-aero, depanare și validare pe cip și optimizarea resurselor pentru DSP și RAM.

CARACTERISTICI CHEIE

Sinteza FPGA independentă de furnizor pentru mil-aero și sigur

Precision RTL Plus permite proiectarea independentă de furnizor, accelerează timpul de introducere pe piață, elimină defectele de proiectare și oferă rezultate de calitate superioară pentru proiectele mil-aero și critice pentru siguranță. Are toate caracteristicile necesare pentru îndeplinirea standardelor, cum ar fi DO-254.

Mil-Aero, critică pentru siguranță și DO-254

Precision RTL Plus oferă multiple caracteristici pentru proiectele critice pentru siguranță în domeniul militar-aerospațial care necesită certificare DO-254. Acestea includ repetabilitatea garantată a rezultatelor sintezei, sinteza pentru asigurarea proiectării și certificarea DO-254 posibilă prin integrarea cu instrumente precum ReqTracer.

A promotional image for a safety-critical DO-254 standard in military aeronautics.

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Setul cu cască

Suport de sinteză de precizie

Accesați documentație detaliată, resurse de instruire și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.