Prezentare generală
mPower Digital
Instrumentul mPower Digital oferă timpi de rulare rapizi pentru cele mai mari machete digitale și cipuri, oferind în același timp o acoperire completă pentru o analiză precisă a integrității puterii. Deoarece utilizează formate non-brevetate, soluția mPower Digital poate fi ușor integrată în toate fluxurile de proiectare și verificare.

Verificare rapidă și scalabilă a integrității puterii
Cu o analiză rapidă, precisă și scalabilă a integrității puterii digitale, mPower Digital permite analiza volumului de lucru pe cip complet pentru cele mai mari și mai complexe modele SOC, inclusiv inteligența artificială și învățarea automată.
Complet scalabil pe hardware-ul de mărfuri
Capacitatea mPower Digital de a utiliza memoria pe toate mașinile permite scalarea masivă și rentabilă pe rețele eterogene de până la 1000 de nuclee.

Analiză fără vectori de acoperire ridicată
Iterațiile multiple utilizând un algoritm fără vectori cu acoperire ridicată asigură acoperirea procentului de instanțe specificat de utilizator, oferind o acoperire ridicată pentru o analiză precisă.

Analiza în caz de urgență pentru proiectele cu putere electrică
Simulează pornirea/oprirea proiectelor cu putere electrică pentru analiza curentului de vârf și a timpului de pornire, eliminând presupunerile și minimizând suprasimularea.

Înainte de a utiliza mPower, nu am putut face o analiză EM/IR cu cip complet cu o singură rulare pe cipul nostru de 1000 de nuclee RISC-V AI pe 64 de biți. Utilizarea mPower ne permite să rulăm cipul nostru de 24 de miliarde de tranzistori de 7 nm AI pe ferma noastră de servere cu mai puține resurse și cu un timp de întoarcere mai bun decât credeam anterior posibil.
Sunteți gata să aflați mai multe despre mPower?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi:
Sunați la: 1-800-547-3000
MPower Consulting Services
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile de analiză a energiei. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Alăturați-vă comunității de design IC
Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.