Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Analiza integrității puterii

Companiile de proiectare IC trebuie să scoată cipurile pe piață la timp, asigurând în același timp că puterea, performanța și fiabilitatea infrastructurii de alimentare îndeplinesc toate cerințele. Ei au nevoie de o soluție care combină EM analogic și digital, căderea IR și analiza integrității puterii într-o soluție completă, scalabilă.

Tendințe și tehnologii

Provocări critice în analiza integrității puterii

Cererea de componente analogice și senzori combinate cu calculul digital de mare viteză care funcționează la putere redusă determină nevoia de instrumente și metodologii de analiză a puterii care sunt rapide, precise, ușor de utilizat, scalabile de la netliste și blocuri până la modele complete și multi-cip.

Analiza precisă a puterii pentru modele mari

Provocarea principală a analizei integrității puterii pentru circuitele analogice și digitale este obținerea unor rezultate precise folosind timp și resurse rezonabile chiar și pentru cele mai mari modele.

Ușurința de utilizare

Analiza detaliată a integrității puterii nu este o activitate de zi cu zi pentru majoritatea designerilor. Instrumentele de integritate electrică trebuie să fie ușor de utilizat și să permită proiectanților să efectueze analiza și să aplice remedieri pentru a ajunge la casetă cât mai repede posibil.

Eficiența hardware

Analiza detaliată a integrității puterii necesită foarte multe resurse! Utilizarea eficientă a resurselor dvs. de calcul este necesară pentru a realiza analiza necesară, controlând în același timp timpul și costurile.

Resources

Resurse de analiză a integrității puterii mPower

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

MPower Consulting Services

Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile de analiză a energiei. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.