Estimarea puterii RTL
PowerPro RTL Power Estimation oferă estimări extrem de precise, care se află în limita a 10% de la semnare. Această tehnologie este construită pe motoare avansate care permit un spectru larg de capabilități de analiză.
PowerPro oferă cele mai bune capacități din clasă pentru a dezvolta sisteme cu consum redus de energie și eficiente din punct de vedere energetic, combinând estimarea rapidă și precisă a puterii cu optimizarea puterii de vârf din industrie. Cu setul său bogat de caracteristici și valori, permite proiectarea pentru o putere redusă pe tot parcursul ciclului de proiectare RTL.
Puterea este calea cea mai neexploatată pentru a vă aduce produsul la nivelul următor. Optimizarea energiei vă poate extinde utilizarea zilnică, săptămânală și pe toată durata de viață a produselor. PowerPro permite analiza RTL și a nivelului porții. Explorați această pagină și directorul principal PowerPro pentru a afla soluțiile pentru a face acest lucru.
Estimarea puterii este importantă, deoarece modificările trebuie făcute rapid și verificate. Acuratețea, accesibilitatea și urmăririle de putere sunt toate necesare pentru un flux de lucru concis. Faceți clic mai jos pentru a explora modul în care PowerPro abordează această provocare.
Puterea SoC prezintă provocarea formidabilă a dimensiunii designului și a extensivității sarcinilor de lucru reale. PowerPro explorează un profil complet de putere a cipului pentru un design de peste miliarde de porți, făcând proiectele mari ușor de gestionat.
Puterea glitch poate contribui semnificativ la puterea dinamică a unui design. Apariția unor procese intensive, cum ar fi AI, poate face ca puterea glitch să reprezinte 40% din puterea dinamică.
Proiectarea pentru putere redusă poate oferi provocări semnificative proiectanților RTL, deoarece necesită nu numai expertiză cu putere redusă, ci și eforturi semnificative pentru a găsi și remedia problemele de alimentare la începutul procesului de proiectare RTL.
Aceste practici sunt esențiale pentru realizarea proiectelor cu consum redus de energie și eficiente din punct de vedere energetic și vă pot ajuta să îndepliniți bugetele de energie, să atenuați potențialele probleme de fiabilitate care apar în urma alimentării și să descoperiți problemele termice din timp pentru a lua măsuri corective. NXP își va prezenta perspectiva asupra aplicării acestor tehnici. Veți afla cum platforma noastră de proiectare cu putere redusă ajută la simplificarea designului cu putere redusă pentru designerii RTL.
PowerPro oferă cel mai cuprinzător set de caracteristici designerilor RTL pentru a „proiecta pentru putere redusă”. Oferă analize de putere atât pentru modelele RTL, cât și pentru modelele la nivel de poartă, verificări timpurii de putere pentru a găsi rapid probleme de alimentare în timpul dezvoltării RTL și porții de ceas și memorie pentru a optimiza designul pentru putere.
De la AI/ML, CPU/GPU, modemuri la IoT, aflați cum PowerPro de la Siemens ajută la îndeplinirea bugetelor de energie și livrează IP-uri eficiente din punct de vedere energetic, permițând dezvoltarea RTL cu consum redus de energie pe tot parcursul ciclului de proiectare și calificați IP-urile pentru consum redus.