Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Prezentare generală

Proiectarea circuitului

Un flux analogic de proiectare cu semnal mixt care asigură captarea proiectării, configurarea simulării, lansarea și verificarea analizei rezultatelor.<br/><br/>

Imagine promoțională webinar GF

Resurse de proiectare a circuitelor

Caracteristici CHEIE

Captură Custom IC Design

S-Edit crește productivitatea în timp ce manipulează cele mai complexe modele IC. Odată ce schema a fost creată, rulările de simulare mixte analogice necesare pot fi configurate, lansate și rezultatele analizate. Apoi, aspectul bazat pe schemă poate fi utilizat pentru a conduce procesul de dispunere.

Se ocupă de cele mai complexe modele personalizate

  • Nativ pe OpenAccess
  • Vizualizări multiple pe celulă pentru a sprijini proiectarea semnalului mixt analogic, inclusiv: SPICE, schematică, Verilog, Verilog-A, aspect, vizualizări Verilog-AMS, VHDL și VHDL-AMS
  • Accelerează schema la procesul de layout prin SDL și ECO
  • Susținut de peste 180 PDK-uri de la peste 30 de turnătorii
  • Complet scriptabil și extensibil folosind limbajul de comandă Tcl/TK
Femeie zâmbitoare cu părul creț purtând un pulover albastru pe un fundal roz

Mediu de captare schematică cu caracteristici complete

  • Suport avansat pentru matrice și magistrală
  • Suport pentru conexiuni moștenite
  • Comparați două scheme și afișați vizual diferențele
  • Sondă încrucișată între schema, aspect și raportul Calibre LVS cu evidențierea netă/dispozitiv
  • Verificări schematice configurabile ale regulilor electrice (ERC)
  • Integrarea cu instrumentele de control al revizuirilor
  • Disponibil atât pe Linux, cât și pe Windows
S-Edit cu link către simulare

Configurarea simulării, lansarea și vizualizarea rezultatelor

  • Vedeți rapid starea simulării acceptate/eșuate a tuturor rulărilor de simulare
  • Adnotați înapoi rezultatele simulării DC OP și parametrii de semnal mic AC pentru dispozitive direct în schemă
  • Pot fi definite mai multe bancuri de testare pentru diferite seturi de analize de simulare sau simulatoare
  • Configurați cu ușurință măturări, viraje, Monte Carlo și alte analize
  • Urmăriți și agregați toate măsurătorile de simulare pentru un proiect
Urmăriți rezultatele simulării

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000