Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Rețele optice virtuale

Interfețe rapide - OTN virtual

Soluția Virtual Optical Transport Network (OTN) oferă capabilități de verificare și analiză a cadrelor OTN, capacități de generare a cadrelor OTN cu diferite tipuri de semnal client și ierarhii de multiplexare.

De ce Veloce Virtual OTN?

PCI Express și protocoalele conexe, cum ar fi Compute Express Link (CXL), domină nevoile de utilizare a interconectării în proiectarea la nivel de sistem. Conform cercetărilor anunțate la Conferința dezvoltatorilor PCI-SIG din 2023, piața totală disponibilă pentru tehnologiile PCI Express pe piețe precum centre de date, edge, comunicații, AI, automobile, stocare și dispozitive mobile va ajunge la 10 miliarde de dolari până în 2027.

Pentru a satisface nevoile inginerilor electronici care verifică proiectele pe aceste piețe, Siemens a dezvoltat soluții de protocol pentru PCI Express și CXL care oferă capabilități de verificare pre-și post-siliciu pentru nevoile de emulare hardware și prototipare. Aceste soluții Veloce oferă soluții de verificare de mare viteză care permit companiilor să-și satisfacă nevoile de timp până la piață pentru proiecte complexe în mai multe domenii.

În plus, pentru nevoile on-chip, un portofoliu de soluții de verificare bazate pe AMBA oferă un mediu eficient pentru verificarea sistemelor pe chip (SOC) care conțin țesături AMBA.

Capacități OTN virtuale:

  • Soluție virtuală OTN completă cu 100% deterministică și vizibilitate completă a designului
  • Suport atât pentru interfețele OTL, cât și pentru FOIC
  • Controlul câmpului OH în ambele direcții
  • Interfețe OTL acceptate: OTL4.4, OTL4.10
  • Interfețe FlexO acceptate: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 și FOIC2.8
  • Moduri de operare bazate pe GUI direcționate, Tcl/Python
  • Suport separat de configurare a fluxurilor Rx și Tx
  • Detalii suport de vizualizare a cadrelor FlexO
  • Opțiune de configurare automată de salvare și încărcare
  • Tracere Tx și Rx cu conținut complet de cadru
  • Injecție și detectare a erorilor atât în OTL, cât și în FOIC la diferite niveluri de OH
  • Multiplexarea acceptată peste ierarhiile inferioare
  • Suport OTN de la distanță

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Echipele noastre de produse și vânzări sunt pregătite pentru a vă răspunde la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.