Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Interfețe pentru wireless de mare viteză

Interfețe rapide - Virtual 5G

Veloce virtual 5G fronthaul este o soluție virtuală completă pentru verificarea interfețelor de proiectare a unității radio, a unității distribuite și/sau a unității centrale. Funcționează prin schimbul de cadre de protocol Ethernet fronthaul cu dispozitivul testat (DUT).

De ce Veloce virtual 5G?

Soluția virtuală 5G cuprinde o instanță de software ETHG/ETHG-DPI care rulează pe gazda co-model în care transactorul virtual Ethernet xRTL se conectează la un DUT prin Null-PHY (interfață MII) sau un transactor MPG specializat (interfață PCS) în emulatorul Veloce. ETHG este o aplicație software care rulează pe gazda co-model care este conectată la emulatorul Veloce. Creează un set de BBU (unități de bandă de bază) sau RU (unități radio) cu configurații și capabilități unice definite de utilizator. ETHG generează fluxuri de protocol fronthaul Ethernet 5G, cum ar fi eCPRI, RoE, O-RAN sau Ethernet standard și le trimite către BBU sau RU DUT conectate care rulează pe emulator prin ETHG-DPI printr-un canal co-model Veloce extrem de eficient. EthG primește și analizează, de asemenea, cadrele Ethernet 5G Fronthaul care sunt primite de la DUT, împreună cu o analiză profundă a performanței și validării traficului primit. Aplicația EThG oferă posibilitatea de a verifica RU sau DU DUT prin crearea unui mediu în zbor de mai multe RU și BBU conectate și comunicând între ele.

Caracteristici virtuale 5G rapide:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Caracteristici extrem de flexibile ale planului C și U cu cele mai recente tipuri și opțiuni de extensii
  • Planul S cuprinzător cu GPS, PTPv2, Sincronizare/SSM, 1PPS
  • Suport de rețea M-plane Live cu DHCP, NETCONF/YANG
  • Precizia sincronizării nanosecunde
  • Emulați O-RU sau O-DU
  • Generați, capturați, redați și analizați traficul 5G
  • MIMO virtual 5G, modelarea canalelor și modelarea analogică RF - arhitectură generică FMU
  • Platformă de referință 5G cu fronthaul cu diferite instrumente 5G, cum ar fi VTL CPRI, JESD etc.
  • Suport în domeniul virtual, cum ar fi un declanșator al evenimentului HW
  • Suport automat pentru mediul de testare pentru a începe transmisia, sincronizarea spațiului de aer etc.
  • Depanarea bazată pe reguli, cum ar fi tablouri de bord, afirmații, sincronizare și injectare de erori și multe altele
  • Compatibilitate pre și post-SI - complet compatibilă cu fluxul Veloce X-STEP
  • Analiză avansată O-RAN (plan C/U, plan S)
  • Funcții avansate, cum ar fi subtipul RoE 16, MacSec etc.
  • Emulare de înaltă performanță configurată cu toate celelalte aplicații de emulare Veloce, cum ar fi Hycon, Power App etc.

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Echipele noastre de produse și vânzări sunt pregătite pentru a vă răspunde la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.