Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Redefinirea manipulării pachetelor de verificare

Interfețe PCIe rapide

Oferind capabilități revoluționare pentru a gestiona cu ușurință traficul crescut de pachete și complexitatea.

De ce Veloce PCIe?

Pe măsură ce managerii de proiectare și verificare țin pasul cu progresele standardelor de Internet pentru componente periferice (PCIe), Veloce PCIe Gen 7 se află în prim plan, oferind capabilități revoluționare pentru a gestiona cu ușurință traficul crescut de pachete și complexitatea. Acum suportând pe deplin standardul PCIe Gen7 0.9, soluția noastră asigură integrarea perfectă în diverse cazuri de utilizare, cuprinzând simulare, accelerare, control Transactor și generarea autonomă de trafic VirtuaLab. Veloce stabilește un nou punct de referință în analiza la nivel de sistem și măsurarea performanței pentru proiectele de ultimă generație.

Caracteristici Veloce PCIe:

  • Suport pentru standardul PCIe gen7 0.9: Asigură conformitatea și interacțiunea perfectă cu cele mai recente specificații PCIe.
  • Manipularea masivă a traficului de pachete: Suportă de până la 4-5 ori traficul normal de pachete, optimizând fluxul pentru mai multe gazde, dispozitive, DUT și puncte finale.
  • Capacități analizoare de protocol: Implementați statistici de ultimă generație și măsurători de performanță pe interfețe simultane cu un tablou de bord de performanță din lumea reală.
  • Compatibilitate completă: Adaptabil pentru nevoile de simulare, accelerare și control al testbenchului Transactor și extins la generarea autonomă a traficului și capacitățile de gestionare a dispozitivelor VirtuaLab.
  • Control avansat al traficului: Combinați și potriviți traficul PCIe și CXL, inclusiv trafic peer-to-peer PCIe 5 și 6, cu tranziții ușoare între modurile de zbor și non-flit.
  • Analiză la nivel de sistem: capabilități de vârf în industrie pentru hiperscalatorii de a verifica și scala proiectele cu sarcini de lucru personalizate.
  • Interfață ușor de utilizat: Oferă o vizualizare la nivel înalt a tuturor instanțelor pentru captarea și vizualizarea traficului pentru a eficientiza fluxul de lucru și a spori productivitatea.

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.