Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Platforma de prototipare pentru întreprinderi

Veloce Primo CS

Verificarea proiectelor complexe SoC de astăzi cu software-ul lor în continuă creștere necesită o nouă clasă de platforme de verificare asistată de hardware. Un sistem de prototipare pentru întreprinderi extrem de scalabil, bazat pe FPGA, care combină tranziția rapidă și congruentă de la emulare cu câștiguri semnificative de performanță în timpul rulării.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic Primo
Caracteristici cheie

Capacitate scalabilă și performanță ridicată

Arhitectura bazată pe lame Veloce Primo CS oferă flexibilitatea de a rula orice volum de muncă, de la IP mici până la modele SoC cu mai multe miliarde de porți. Software-ul comun de compilare și rulare asigură realizarea rapidă a proiectării. Dispunând de FPGA VP1902 Versal de la AMD, Veloce Primo CS îmbunătățește performanța de rulare cu 5 ori sau mai mult.

Proiectare rapidă și fiabilă

Veloce Primo CS partajează același software de compilare cu Veloce Strato CS. Acest lucru nu numai că oferă congruență completă între platforme, ci permite, de asemenea, migrarea rapidă a unui design de la emulare la prototipare, adesea în zile în loc de luni. Veloce Primo CS împărtășește, de asemenea, software-ul de rulare cu Veloce Strato CS, astfel încât utilizatorul rămâne în același mediu pe ambele platforme, sporind gradul de utilizare și productivitatea.

Codificarea persoanei

Performanță pentru a executa sarcini de lucru Software cu ușurință

Veloce Primo CS rulează de obicei același design de aproximativ 5 ori mai rapid decât Veloce Strato CS, permițând pornirea completă a sistemului de operare și finalizarea sarcinilor de lucru în mai puțin timp. Acest lucru îl face platforma ideală pentru validarea timpurie a software-ului și integrarea hardware-ului/software. Datorită arhitecturii sale hardware inovatoare, această performanță ridicată se scalează în funcție de capacitate, indiferent cât de mare este designul, veți vedea întotdeauna un câștig de performanță.

grafică cu cip utilizator hav

Capacitatea de a gestiona fiecare design, mare și mic

Veloce Primo CS dispune de o arhitectură bazată pe lame, oferind flexibilitate și scalabilitate, pentru a asambla sisteme care se potrivesc cu capacitatea Veloce Strato CS de porți +40B. Granularitatea unui singur FPGA și capabilitățile multi-utilizator permit sarcinilor de lucru eterogene să ruleze eficient și fără pierderi de capacitate. Fiecare lamă Veloce Primo CS poate găzdui până la 8 utilizatori simultani, adică până la 128 de utilizatori pe turn complet.

capacitate de performanță imagine primo

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Suntem gata să vă răspundem la întrebări.

Trimiteți-ne un e-mail

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări: 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Instruire și sprijin

Accesați note detaliate ale aplicației utilizatorului, resurse de instruire și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.