Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Soluții complete de rețea

Veloce se adresează rețelelor

Veloce oferă un portofoliu cuprinzător de verificare pentru piața comunicațiilor, inclusiv punți de viteză în circuit, soluții virtuale și tranzactori de mare viteză. Interfețele noastre de rețea acceptă ethernet prin cablu, rețea de transport optic (OTN), 5G și multe altele...

De ce Veloce pentru Networking?

Într-o eră în care inteligența artificială (AI) și datele mari conduc la progrese tehnologice fără precedent, protocoalele de rețea și comunicații precum Ethernet joacă un rol esențial. Aceste protocoale facilitează transferul rapid de cantități mari de date între sistemele interconectate, permițând instruirea eficientă a modelelor AI, analize în timp real și cloud computing fără probleme.

Modelele moderne de sistem pe cip (SoC) integrează interfețe de rețea cu lățime de bandă mare, care trebuie verificate riguros pentru a asigura conformitatea cu standardele în evoluție și așteptările de performanță din lumea reală. Pe măsură ce viteza rețelei crește la 800G și 1.6Tbps, metodologiile tradiționale de verificare se luptă să țină pasul cu complexitatea crescândă a proiectelor hardware.

Inginerii de verificare utilizează platforme sofisticate de verificare asistată de hardware (HAV), inclusiv emulare și prototipare a matricei de porți programabile pe teren (FPGA), pentru a valida proiectele înainte de a ajunge la siliciu. Aceste metodologii permit inginerilor să testeze valori de performanță, cum ar fi lățimea de bandă, latența și conformitatea cu cele mai recente standarde Ethernet, Optical Transport Network (OTN) și 5G într-un mediu controlat și scalabil. Soluțiile avansate de verificare Ethernet, capabile să gestioneze transmisiile de date de mare viteză și configurațiile porturilor scalabile, vor fi esențiale în modelarea următoarei generații de tehnologie semiconductoare.

Veloce HAV este lider de piață în crearea de rețele cu ofertele sale unice pentru clienții noștri. Soluțiile Veloce HAV sunt adoptate pe scară largă în rândul liderilor industriei în rețea și oferă soluții complete de rețea, de la soluții de rețea prin cablu, cum ar fi Ethernet și OTN, până la soluții de rețea wireless destinate 5G. Aceste soluții sunt disponibile ca punți de viteză în circuit, soluții virtuale sau transactoare de mare viteză.

Soluțiile noastre Ethernet Networking Solutions oferă:

  • Suport pentru viteze Ethernet de până la 1.6T bps, cu capacități proprii de comutare a vitezei
  • Soluție ușor scalabilă pentru verificarea proiectelor de rețea la scară largă
  • Măsurători de latență și lățime de bandă de înaltă precizie
  • Controlul avansat al traficului Ethernet și controlul stratului fizic (PHY)
  • Capacități de depanare complet reproductibile

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Echipele noastre de produse și vânzări sunt pregătite pentru a vă răspunde la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.