Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

conexiuni virtuale

Innexis Interconectarea sistemului virtual

Innexis Software-ul Virtual System Interconnect (VSI) facilitează crearea și simularea platformelor digitale gemene cuprinzătoare prin conectarea perfectă a subsistemelor virtuale și fizice ale sistemelor multi-comportamentale, susținând o varietate de protocoale de comunicare.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Conexiuni multiple la un sistem de servere blade multiple.

De ce Innexis TOATE?

Proiectele de

generație următoare se bazează pe o rețea complicată de interacțiuni complicate la nivel de sistem care necesită conectivitate între mai mulți senzori, actuatoare, procesoare, ECU, rețele și scenarii de testare. Innexis VSI oferă: Sisteme

  • exandabile care încep cu componente digitale duble și cresc pe măsură ce sistemul evoluează Un flux automat
  • folosind Digital Twin Descriere Limbaj (DTDL)
  • Testare în lumea reală care încorporează stimuli realisti, bazați pe scenarii, care permit testarea cazurilor de colț și de stres

Caracteristici cheie

Cazuri de utilizare multiple

Innexis VSI acceptă diferite cazuri de utilizare ale clienților; permițând OEM-urilor, de nivel 1 și de nivel 2 să efectueze: • Validare/testare bazată pe scenarii • Software validare (SoC single/multiple, SiL, VHiL) • Software dezvoltare (Aplicație/Firmware) • Covalidarea hardware-ului/software SoC în contextul sistemului de sisteme • Analiză de putere/performanță pentru componentele modelului RTL

în contextul unui sistem complet
Imagine de stoc a obturatorului de bord al vehiculului

Mai multe gateway-uri

Gateway-urile sunt clasificate pe baza: • Limbi precum C++/SystemC/Python/ROS • Cerințe pre-Silicon, cum ar fi prototipurile virtuale și RT L • Cerințele post-Silicon, cum ar fi integrarea hardware • Nevoi specializate precum Sensors, Actuatoare, Servicii Cloud, Instrumente terță parte • Protocoale de comunicare precum Ethernet, CAN, UART • Topologii magistrale precum

AXI
Un tehnician de calculator care lucrează pe un server cu mai multe conexiuni.

Analizați semnalele

VSI creează un fişier.csv pentru fiecare semnal înregistrat. După finalizarea simulării, utilizatorii pot încărca valorile semnalelor și marcajele de timp rezultate din simulări în Innexis Instrument CodeBench pentru a crea diagrame grafice ale activităților de semnale.

Un grafic care arată două forme de undă analogice suprapuse una peste alta.

Digital Twin Tehnologie

VSI împreună cu limbajul digital twin description (DTDL), proiectele de referință și VSIBuild, aplicațiile VSIsim permit utilizatorilor să construiască și să simuleze gemeni digitali care conectează sisteme eterogene multi-comportamentale.

O persoană care compilează software-ul de aplicație pe un laptop.

Resurse conexe