IDE bazat pe Eclipse
Dezvoltați și depanați software-ul folosind IDE-ul bazat pe Eclipse integrat cu mediul de construire Yocto pentru modulul kernel/dezvoltarea IP.
Innexis CodeBench oferă o soluție completă de dezvoltare și analiză software bazată pe un IDE Eclipse cu vrăjitori intuitivi pentru configurarea proiectului, dezvoltarea modulelor, depanarea și profilarea
Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Îmbunătățiți dezvoltarea și validarea timpurie a software-ului cu vizibilitate completă a software-ului utilizând instrumente avansate de analiză și depanare atât în modele hardware virtuale, cât și precise: Innexis CodeBench oferă:
Dezvoltați și depanați software-ul folosind IDE-ul bazat pe Eclipse integrat cu mediul de construire Yocto pentru modulul kernel/dezvoltarea IP.
Integrați rapid și ușor în sistemul de operare Linux utilizând distribuția încorporată bazată pe Yocto.
Depanați și profilați simultan mai multe sisteme de operare și aplicații, chiar și atunci când rulați pe nuclee diferite.
Innexis CodeBench oferă dezvoltatorilor o suită de instrumente avansate de analiză pentru explorarea proiectării, profilarea, optimizarea performanței și puterii, analiza sincronizării și multe altele. Îi împuternicește cu informații cuprinzătoare pentru a ajuta la luarea deciziilor în faza incipientă a dezvoltării hardware și software.

Sistemele moderne pot produce volume mari de date de performanță, urmărire, jurnal și monitorizare. Metodele tradiționale de analiză necesită scripturi de analiză realizate manual pentru a trece prin aceste date și pentru a oferi analize rudimentare. CodeBench Analyzer ajută la automatizarea procesului de colectare și analiză, ajutând la înțelegerea acestor date.

CodeBench Analyzer colectează date de urmărire și profil dintr-o varietate de facilități și trasează activitatea sistemului pe o cronologie. CodeBench Analyzer este agnostic OS și poate lucra cu date din sisteme bare-metal, RTOS sau Linux®. Analyzer acceptă, de asemenea, o mare varietate de formate de date, de la Event File Format (EFF) bazat pe text, Linux Trace Tool, următoarea generație (LTTng) și valori separate prin virgulă (CSV).