Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Soluții critice pentru misiune

Soluții de guvernare și aerospațială Veloce

Ecosistemul de verificare asistată de hardware (HAV) de la Veloce este o suită cuprinzătoare de soluții hardware și software, care facilitează executarea fluxurilor de lucru realiste necesare pentru validarea cazurilor de utilizare, cum ar fi proiectarea bazată pe software, analiza puterii, defecțiunile și introducerea post-silicon.

De ce Veloce pentru guvern și aerospațial?

Complexitatea aplicațiilor militare, aerospațiale și guvernamentale moderne necesită soluții robuste de proiectare și verificare capabile să creeze un digital twin cuprinzător care să reprezinte aplicațiile din lumea reală. Emularea hardware pre-silicon și prototiparea FPGA sunt componente critice pentru testarea și validarea funcționalității sistemului, iar Ecosistemul Veloce HAV este liderul industriei în abordarea acestor complexități.

Prin accelerarea sarcinilor de lucru, executate în mod tradițional într-un mediu de simulare, platformele hardware Veloce cresc productivitatea tuturor cazurilor de utilizare a verificării funcționale. Capacitatea de a proiecta, valida și depana la nivel complet de sistem are ca rezultat creșterea fiabilității și încrederii în sistemele electronice furnizate industriei.

Proiectele electronice din sectorul Apărării și Aerospațial sunt variate și unice. Aplicațiile unice ale industriei au ca rezultat o gamă largă de sisteme micro-electronice proiectate. De la senzori mici pe bază de micro-controlere până la chiplete mari cu mai multe matrițe, aceste aplicații necesită o cerință suplimentară care nu se întâlnește în toate industriile. Trebuie să existe capacitatea de a integra toate nivelurile de abstractizări ale modelului pentru a-și valida gemenul digital. Ecosistemul Veloce împreună cu portofoliul de produse Siemens Innexis ajută la asigurarea funcționalității proiectelor fără erori. Criticitatea misiunii în acest sector necesită acest lucru!

Ecosistemul Veloce permite utilizatorilor să se concentreze pe rezolvarea provocărilor critice, mai degrabă decât pe abordarea problemelor minore. Ecosistemul include un set bogat de interfețe și soluții preconfigurate, cum ar fi modele de memorie software, gemeni digitali ai dispozitivelor țintă (VirtuaLab) și IP de verificare (VTL) a protocoalelor și interfețelor standard. Aceste componente plug-and-play minimizează costurile de dezvoltare și accelerează timpul de lansare pe piață.

Congruența este un chiriaș al Ecosistemului Veloce. Prin oferirea aceleiași experiențe de utilizare indiferent de platforma Veloce, se poate stabili un set bine conectat de metodologii de verificare. Ecosistemul Veloce este proiectat pentru a aborda și viitorul. Pe măsură ce industria se îndreaptă către proiectarea bazată pe software, ecosistemul Veloce evoluează mereu pentru a oferi aplicații care accelerează dezvoltarea, depanarea și validarea atât a software-ului, cât și a hardware-ului.

Metodologiile de proiectare, depanare și validare utilizate au ca rezultat soluții personalizate pe care ecosistemul Veloce HAV este poziționat în mod unic pentru a le oferi.

Soluțiile noastre guvernamentale și aerospațiale includ:

  • Verificare funcțională accelerată

    Soluțiile hardware Veloce sunt strâns integrate cu Questa, permițând migrarea mai rapidă și mai ușoară, obținând îmbunătățiri de ordine de mărime a debitului, păstrând în același timp același mediu de verificare.

  • Interfețe specializate

    Portofoliul Veloce include interfețe precum Spacewire și Mil-Std 1553b, care sunt extrem de specializate pentru industria de apărare și aerospațială.

  • Acoperire unificată

    Capacitatea de a rula sarcini de lucru reale pentru testcase de colț și îmbinarea acoperirii cu baza de date existentă asigură o acoperire cuprinzătoare.

  • Portofoliu scalabil de platforme HW

    Ca parte a singurei soluții HAV din industrie care oferă emulare, prototipare pentru întreprinderi și prototipare SW, ecosistemul Veloce oferă opțiuni cu o singură lamă. Fiecare lamă este o modalitate completă și rentabilă de a permite izolarea proiectelor, ceea ce este necesar în industria guvernamentală și aerospațială. Această izolare asigură că designul dvs. poate fi dezvoltat, depanat și validat având în vedere securitatea.

Resurse conexe

Sunteți gata să discutați cu cineva astăzi?

Echipele noastre de produse și vânzări sunt pregătite pentru a vă răspunde la întrebări.

Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000 sau 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Alăturați-vă comunității de design IC

Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

Centrul de asistență

Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat - bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.