Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce aplicația Veloce Visualizer?

Astăzi, proiectele sunt mai complexe, cu componente variate și analize necesare, cum ar fi analogic, digital, putere, DFT, siguranță și securitate. Asigurarea fidelității și robusteții unui astfel de design necesită ca inginerii de verificare să planifice depanarea foarte devreme. Conform studiului de cercetare Wilson din 2022, inginerii de proiectare și verificare petrec 46% din timpul proiectului depanând.

Visualizer este platforma de depanare de ultimă generație potrivită pentru provocările de verificare funcțională de astăzi. Cu îmbinarea perfectă a tuturor caracteristicilor avansate de depanare și integrarea bancurilor de testare UVM și emularea Veloce, Visualizer oferă o depanare de înaltă performanță pentru SoC-uri la nivel de bloc, IP și cu cip complet.

  • Platformă unificată de depanare pentru toate platformele asistate de hardware, cum ar fi Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA și simulare
  • Arhitectură foarte rapidă, de mare capacitate și scalabilă pentru a sprijini modele mari până la foarte mari.
  • Un motor de depanare pentru toate depanările necesită depanare RTL, depanare proiectează GLE, depanare testbench, depanare UVM, depanare SW, afirmare, tranzacții, analiză de putere și acoperire funcțională.
  • Bogăția caracteristicilor, ferestrele intuitive și un set bogat de culori facilitează depanarea, reduc timpul de depanare și îmbunătățesc productivitatea.

Caracteristici cheie

O singură soluție

Visualizer este o platformă de depanare pentru toate nevoile de verificare funcțională, cum ar fi HDL, testbench, analiza acoperirii, analiza puterii și depanarea software-ului. Totul util este într-un singur loc și într-un mediu familiar, care îmbunătățește calitatea verificării și productivitatea fără a fi necesară o nouă învățare.

Mai mulți ingineri depanează un sistem informatic.

Utilizarea optimizată a resurselor

Pe măsură ce dimensiunile de proiectare și cantitatea de date de depanare cresc, este important să se ia în considerare utilizarea resurselor și experiența utilizatorului. Visualizer a fost proiectat pentru a se asigura că diferitele metodologii furnizate cu Visualizer nu consumă excesiv resursele disponibile. Această utilizare optimizată a resurselor înseamnă că mașinile cu cantități substanțiale de memorie RAM nu sunt necesare pentru a utiliza Visualizer.

Codul optimizat al computerului.

Conștient de context

Visualizer înțelege tipul de date procesate. Pe lângă furnizarea de ferestre specializate care sunt specifice fluxurilor conștiente de putere, toate ferestrele existente, cum ar fi fereastra sursă, fereastra schematică, fereastra variabilă și fereastra cu formă de undă sunt disponibile pentru a vă îmbunătăți depanarea.

Captură de ecran a Veloce Visualizer depanând un design.

Resurse conexe