Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Injecție integrată a defecțiunilor

Veloce Fault App

Dezvoltarea unui IC auto este foarte largă, este complexă și conține multe ineficiențe. Veloce Fault ajută la desfășurarea de succes a campaniilor IC de siguranță prin analiza siguranței, introducerea logicii sigure și verificarea siguranței.


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Vedere din interiorul automobilului autonom.

De ce aplicația Veloce Fault App?

Veloce Fault App împreună cu platforma de injecție a defecțiunilor Siemens EDA oferă o soluție de injectare a defecțiunilor certificată ISO26262 perfect integrată și complet integrată la capăt la capăt.

Aplicația Veloce Fault App oferă un motor de execuție a emulației cu randament ridicat ca parte a platformei de injecție a defecțiunilor Siemens EDA. Folosind motorul de analiză structurală Austemper SafetyScope pentru a genera o listă eficientă de defecțiuni, Veloce Fault App execută stimulul și aplică defecțiuni și clasifică în cele din urmă rezultatul. Valorile finale FMEDA sunt calculate utilizând Austemper SafetyScope. Întregul lanț de scule se concentrează în jurul unei baze de date FuSa partajate care permite schimbul de date fără probleme.

  • Accelerați timpul până la certificarea ISO26262 utilizând baza de date comună FuSa
  • Gestionați eficient SoC complet și stiva completă de software
  • Gestionați lista de netlist la nivel de poartă
  • Mai multe ordine de mărime de accelerație

Atributele cheie

Siguranță funcțională și certificare ISO 26262

Siemens EDA este primul care a creat și implementat o soluție complet automatizată FuSa end-to-end, inclusiv frontul de analiză structurală Austemper SafetyScope, baza de date Siemens FuSa pentru partajarea datelor, Veloce Fault App pentru emulare și, în final, Austemper Kaleidoscope pentru simularea defecțiunilor simultane.

O persoană care trece printr-un teanc de documente.

Un flux complet automatizat

Veloce Fault App citește baza de date folosind un API partajat în timpul compilării și instrumentează toate rețelele de defecțiuni. Apoi, Veloce injectează automat defecțiunile urmărind progresul și rezultatul fiecărei treceri. Veloce clasifică toate defecțiunile, actualizează baza de date, iar SafetyScope creează valorile finale de siguranță.

Diagrame complexe interconectate între ele.

Resurse conexe