Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Proiectare pentru testare

Veloce DFT App

Indiferent dacă executați un test structural tradițional, un auto-test încorporat în memorie (MBIST) sau un design mai avansat pentru testare (DFT), formate precum parametric, caracterizare I/O și chiar test funcțional, aplicația Veloce DFT poate gestiona toate diferitele moduri de testare DFT care sunt rulate pe SoC-uri de producție


Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Tester automat IC care rulează într-un mediu de laborator.

De ce aplicația Veloce DFT?

Aplicația Veloce Design-for-Test (DFT) oferă o abordare shift-stânga a proiectării pentru validarea modelului de testare. Aplicația Veloce DFT este un flux de validare a modelului DFT optimizat pentru emulație, care este mai rapid decât simularea software tradițională. Aplicația DFT este compatibilă cu toate tipurile de modele de testare care rulează pe ATE (echipament de testare automată). Aplicația Veloce DFT este pe deplin compatibilă cu aplicația Veloce Fault App pentru a măsura cu precizie acoperirea defecțiunilor sau pentru a oferi o valoare funcțională de clasificare a defecțiunilor. Este utilizat împreună cu Veloce Power App, profilarea puterii și estimarea modelului pentru a asigura un program de producție extrem de robust.

  • Validați toate modelele pentru corectitudine înainte de expedierea la producție
  • Limbaj standard de interfață de testare (STIL)
  • Suportă toate tiparele care rulează pe testerul ATE
  • Aplicația DFT este optimizată pentru emulare
  • Profită de lățimea de bandă de streaming Co-model
  • Creșteți acoperirea defecțiunilor prin utilizarea aplicației Veloce Fault App
  • Profilarea puterii și estimarea modelelor prin utilizarea aplicației Veloce Power
  • Reduceți timpul pentru sim

Atributele cheie

Validarea modelului DFT

Numărul de modele de testare care trebuie rulate pentru a valida complet un SoC costă timp și bani. Aceste seturi mari de modele trebuie să fie robuste și să funcționeze în timpul primului siliciu, astfel încât să nu pună în pericol programul de livrare a producției. Cu aplicația Veloce DFT și accelerarea bazată pe emulație de peste 10.000 de ori mai rapidă decât simularea software, se poate stabili un proces de validare mai formal pentru a atinge obiectivele vizate.

Un circuit integrat sub evaluare microscopică.

Clasificarea defecțiunilor funcționale

Cu Veloce DFT se execută o analiză structurală a designului pentru a elimina găurile de acoperire din programul de producție. Odată găsit acest set de defecțiuni și este creat un stimul, Veloce DFT și Fault Apps automatizează complet procesul de rulare a testului și injectarea defecțiunilor într-un mod iterativ. Acoperirea rezultată a defecțiunilor poate fi îmbinată cu baza de date de acoperire ATPG pentru acoperirea finală a programului de testare.

O persoană care clasifică defectele și le verifică.

Estimarea și analiza puterii

Metodele structurale de testare DFT adaugă o logică suplimentară nefuncțională numai pentru testare în proiectare, unde rețelele de alimentare și aspectul designului nu pot fi optimizate pentru această logică suplimentară care duce la evenimente de putere, temperatură și viteză la teste care pot reduce randamentele și pot afecta veniturile proiectului. Aplicația Veloce DFT împreună cu aplicația Veloce Power pot oferi o perspectivă asupra evenimentelor și estimărilor de putere la începutul proiectării și planificării.

Grafic de putere pentru un design SoC.

Resurse conexe