Corelați hardware-ul și software-ul
Software corelat cu profilurile de putere, valorile de performanță și formele de undă hardware, permițând o analiză aprofundată a sistemului.
O soluție de depanare software care face parte din ecosistemul de verificare asistată hardware Siemens Veloce, ajută la co-verificarea eficientă a hardware-ului și a software-ului, permițând echipelor software să depaneze software-ul încorporat împreună cu hardware-ul care rulează într-un emulator sau mediu de prototipare a întreprinderii.<br/>
Luați legătura cu echipa noastră de vânzări 1-800-547-3000

Veloce Codelink reduce decalajul dintre software și hardware prin integrarea sa cu Visualizer. Acest mediu permite o experiență unificată de depanare, permițând echipelor să urmărească execuția software-ului, să stabilească puncte de întrerupere și să analizeze interacțiunea dintre componentele software și hardware, eliberând în același timp resurse valoroase de verificare asistate de hardware și îmbunătățind eficiența echipelor de proiectare și verificare. Veloce Codelink este un element indispensabil pentru abordarea acelor probleme de integrare hardware/software care sunt adesea dificil de identificat cauza principală.
Software corelat cu profilurile de putere, valorile de performanță și formele de undă hardware, permițând o analiză aprofundată a sistemului.
Cu chipletele multi-die de astăzi și sistemul complex pe chip (SoC), echipele au nevoie de soluții bazate pe software care să fie agnostice de furnizor. Veloce Codelink este neutru din punct de vedere al furnizorului de CPU, adaptând orice procesor din design
Compatibil cu simularea, emularea și prototipurile de întreprindere, Veloce Codelink este o soluție versatilă și valoroasă pentru depanarea și integrarea completă a sistemului.
Echipele de verificare de astăzi necesită cadre de depanare care să le permită să depaneze interacțiuni complexe rapid și ușor. Veloce Codelink permite acest lucru. Vizate celor din echipa de verificare care lucrează la limita hardware-ului și software-ului, Veloce Codelink și Veloce Ecosystem oferă vizibilitate software și corelație cu evenimente hardware, cum ar fi profilurile de putere, valorile performanței și formele de undă hardware

Veloce Codelink permite echipelor de validare și integrare software să-și depaneze sarcinile de lucru realiste de lungă durată, indiferent de arhitectura sau procesorul din proiectare. Cu suport pentru arhitecturi de vârf precum Arm, RISC-V și suport pentru procesoare personalizate, Veloce Codelink este aplicația de depanare software la alegere atât pentru modele eterogene, cât și pentru modele omogene

Restricționat de disponibilitatea și accesul la resursele de emulare sau prototipare? Veloce Codelink și capacitățile sale de depanare offline abordează această provocare și oferă capabilități complete de verificare hardware/software, eliberând în același timp resurse valoroase de verificare. Posibilitatea de a partaja aceste resurse între membrii echipei ajută în continuare să vă asigurați că termenele de verificare și validare sunt îndeplinite