Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Soluții AI pentru catapult

Cu cadrele Machine Learning ML care generează progrese în centrul de date și la margine, echipele de proiectare a algoritmilor și hardware au nevoie de mai multă asistență ca niciodată. Catapult AI îmbunătățește sinteza la nivel înalt pentru explorarea accelerată a proiectării, analiza și performanța cuantizării, puterea și predicția zonei.

Catapulta AI NN

Catapult AI NN oferă automatizarea Python-to-RTL pentru proiectele hardware ale rețelelor neuronale (NN). Integrarea hls4ml pentru generarea de modele de rețea neuronală C ++ sintetizabile de la Python, împreună cu caracteristici îmbunătățite ale Catapult, produce acceleratoare hardware de inferență ML de înaltă performanță la margine. Acum, proiectanții și implementatorii rețelelor neuronale convoluționale pot explora rapid latența, debitul și performanța frecvenței, puterea și zona cu practic orice arhitectură și cuantizare CNN prin generarea automată a implementării RTL din cadre comune AI/ML.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Instruire la cerere pentru catapultă

Biblioteca de instruire la cerere Catapult High-Level Synthesis (HLS) conține un set de căi de învățare cu module pentru a introduce inginerii în HLS și verificarea la nivel înalt.

Grupul de sinteză și verificare la nivel înalt

Un grup pentru a discuta punctele mai fine de proiectare și verificare folosind instrumentele Siemens EDA HLS și HLV. Alăturați-vă discuției pe teme noi, caracteristici, conținut și experți tehnici.

HLSLIB-uri

Un set liber și deschis de biblioteci implementate în C ++ standard pentru proiectarea hardware și software cu precizie de biți. Este o comunitate deschisă pentru schimbul de cunoștințe și IP pentru HLS care poate fi utilizată pentru a accelera atât cercetarea, cât și proiectarea.

Blog de proiectare și verificare HLS

Blog care acoperă metodologiile și tehnicile de proiectare și verificare de sinteză la nivel înalt (HLS) de generație următoare.

Suport catapultă

Accesați documentație detaliată, versiuni, resurse și multe altele.

Consultanță EDA

Ajutându-vă să obțineți un impact maxim asupra afacerii prin abordarea provocărilor complexe de tehnologie și de întreprindere cu un amestec unic de experiență în dezvoltare și proiectare și expertiză metodologică.