Prezentare generală
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction utilizează atât învățarea mașinilor, cât și modelele compacte fizice tradiționale pentru a prezice eficient valorile deplasării pe fiecare dintre tranșee și pentru a corecta distorsiunea șanțului pentru a asigura manufacturabilitatea dispozitivelor de memorie 3D.
Luați legătura cu echipa noastră tehnică 1-800-547-3000

Caracteristici cheie
Calibre Stress Correction analizează și corectează distorsiunea tranșeelor adânci tăiate prin stive 3D pentru dispozitive avansate de memorie.
Predicție completă a schimbării șanțului pentru corectarea stresului
Calibre Stress Correction efectuează predicția schimbării șanțului complet și execută alinierea necesară a formei. Atât motorul de învățare automată, cât și motorul de modelare a corecției stresului pot gestiona miliarde de schimburi de șanțuri pentru utilizarea completă a cipului.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligență de învățare automată pentru rezoluție complexă
Calibre Stress Correction este echipat cu un model de învățare automată a rețelei neuronale (ML) care învață datele istorice de schimbare a șanțului din caseta anterioară, indiferent de cauza complicată a schimbării. Învățarea modelului ML oferă o modalitate simplă de a prezice valorile schimbării pentru corectarea stresului pe un nou aspect cu reguli de proiectare similare și același proces.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Predicție bazată pe model fără a fi nevoie de date istorice
Calibre Stress Correction efectuează predicția schimbării utilizând un model fizic compact atunci când informațiile anterioare de schimbare nu sunt disponibile. Valorile schimbării pot fi prezise pe baza parametrilor fizici din model și a informațiilor despre aspectul înconjurător, fără nicio cerință din măsurătorile anterioare ale schimbării.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.