Prezentare generală
Calibre Defect Management
Soluțiile Calibre Defect Management oferă analiza și reducerea defectelor de plachetă și mască ghidată cu flux complet, ghidată de proiectare, pentru a îmbunătăți randamentul și a accelera randamentul. Instrumentele noastre interacționează cu instrumentele de inspecție și efectuează caracterizarea precisă a defectelor, analiza cauzelor principale și verificarea remedierii.
Luați legătura cu echipa noastră tehnică 1-800-547-3000
Folosiți mai multe platforme de proiectare până la fabricație
Soluțiile Calibre Defect Management efectuează gruparea defectelor bazată pe potrivirea modelelor și utilizează DRC/LVS pentru atributele de proiectare bazate pe localizarea defectelor și analiza criticității nete. Integrarea perfectă cu instrumentele de proiectare facilitează conexiunea directă între proiectarea fizică și inspecția defectelor.
Sondă încrucișată pentru analiza proiectării
Calibre Defect Management GUI integrează diverse funcționalități de analiză a proiectării Calibre și oferă diferite caracteristici de analiză ghidată de proiectare bazate pe defecte, astfel încât utilizatorii să poată identifica și remedia cu ușurință cauza principală a defectelor.

Selecție descendentă de la inspecția BFI la analiza SEM
Calibre Defect Management oferă aplicații de eșantionare în jos prin integrarea cu tehnicile Calibre SONR, o metodologie de clasificare și predicție bazată pe învățarea automată, pentru a îmbunătăți rata de lovire a defectelor și a evidenția tiparele sistematice cu buget de eșantionare limitat pentru revizuirea SEM.

Analiza defectelor bazate pe imagini SEM
Capacitatea de procesare a imaginilor Calibre Defect Management SEM permite ancorarea precisă între locația defectului de pe mască/plachetă și locația defectului de pe aspect. Tehnici precum alinierea SEM-la-aspect, extragerea conturului și clasificarea automată a defectelor bazată pe SEM sunt utilizate pentru a asigura analiza exactă a defectelor.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.