Calibre nmCLBIAS
Calibre NMCLBias este o versiune curbiliniară a instrumentului Calibre NMBias întărit în producție, care oferă rezultate de polarizare netedă și redirecționare bazată pe reguli de calitate pentru proiectele curbiliniare.
Calibre este liderul industriei în furnizarea de soluții curbiliniare de pregătire a datelor. Calibre oferă o soluție completă end-to-end, care include toți pașii de la retargeting la SRAF, OPC, MPC și MDP, care abordează nevoile de generare a măștilor curbiliniare ale aplicațiilor de specialitate (SiPH) și proiectelor de memorie.
Luați legătura cu echipa noastră tehnică 1-800-547-3000
Aflați cum formele de mască curbilinie oferă un drept litografic mai mare decât măștile rectilinii tradiționale și au devenit o opțiune viabilă pentru fabricarea IC. Explorați modalitățile în care compania dvs. poate utiliza cel mai bine Calibre pentru a îmbrățișa soluția de fabricație rentabilă pentru măștile curbiline.

Calibre oferă o soluție de mască curbiliniară lider în industrie, cu format eficient de reprezentare a datelor și instrumente curbiliniare pentru a oferi pregătire de date curbiliniare de înaltă calitate și economisitoare de costuri în fluxul post-tapeout.