Companiile de proiectare se confruntă cu o nevoie constantă de a aduce mai repede pe piață modele mai avansate, obținând rampa la producția de volum mai devreme, chiar și în timp ce utilizează fluxuri de implementare, analiză și verificare din ce în ce mai complexe pentru a asigura performanța, fiabilitatea și manufacturabilitatea proiectării. Producerea de modele „curate” cât mai repede posibil este esențială pentru succesul pieței, dar așteptarea până la verificarea semnării pentru a afla cât de bine v-ați descurcat este probabil cea mai puțin eficientă abordare. În plus, găsirea și remedierea erorilor la sfârșitul fluxului de proiectare poate fi etapa cea mai grea și cea mai consumatoare de timp din cauza dificultății de a remedia erorile în machete strânse, cu reguli de proiectare din ce în ce mai restrictive.
De ce să nu găsiți și să remediați aceste erori mai devreme? Verificarea etapei de proiectare Calibre Shift Left oferă selectarea regulilor direcționate pentru a identifica problemele critice și sistemice de proiectare în timpul etapelor de proiectare și implementare. Acest set redus de reguli permite inginerilor să se concentreze numai pe erorile relevante, ignorând erorile tranzitorii care vor dispărea pe măsură ce componentele de proiectare sunt plasate și conectate ulterior. Semnalele inteligente de depanare permit proiectanților să identifice cauza principală și să determine acțiunea corectivă optimă mai rapid și mai eficient. Îmbunătățirile și reparațiile automate ale aspectului corect calibre, care sunt adnotate înapoi în bazele de date de proiectare a instrumentelor de implementare permit companiilor de proiectare să evite legarea licențelor P&R scumpe pentru a efectua optimizări de proiectare. Și, deoarece soluțiile Calibre Shift Left utilizează aceleași pachete de reguli calificate Calibre și motoare de verificare utilizate de instrumentele de verificare a semnării Calibre, acestea oferă aceeași acoperire și capabilități avansate de verificare fizică.