Prezentare generală
Calibre nmDRC Recon
Tehnologia Calibre NMDRC Recon reduce timpul de iterare și depanare prin minimizarea regulilor și datelor necesare pentru DRC în iterațiile timpurii de proiectare. Rezultatele sunt afișate ca hărți color pentru a identifica rapid cauzele principale ale eșecurilor, reducând durata de rulare, timpul de depanare și numărul total de iterații DRC.
Luați legătura cu echipa noastră tehnică: 1-800-547-3000
Verificarea fizică a proiectării timpurii
Echipele de proiectare sunt sub presiune continuă pentru a reduce timpul de introducere pe piață, dar ciclurile de verificare devin din ce în ce mai lungi și mai dificile pentru proiectele de la toate nodurile. Instrumentul Calibre NMDRC Recon oferă DRC concentrat pentru a accelera dramatic analiza timpurie a proiectării și a reduce timpul general de închidere a proiectării.
Reguli automate și reducerea datelor
Regulile RDC care necesită un context extins rulează adesea lent și produc milioane de erori în fața problemelor de aspect sistemic. Tehnologia Calibre NMDRC Recon selectează regulile unui domeniu local, accelerând timpii de rulare și generând rezultate care sunt geometric apropiate de sursa problemei, reducând depanarea.

Eliminarea datelor din cutia gri
Rutarea de bloc și de nivel superior sunt adesea proiectate în paralel. Verificarea rutării în timp ce blocurile sunt incomplete duce la perioade lungi de rulare și rezultate confuze. Caracteristica caseta gri Calibre NMDRC Recon permite eliminarea datelor specifice blocului, după cum este necesar, pentru a reduce timpul de verificare și rezultatele erorilor din bloc, permițând în același timp verificarea în context.

Analizați maparea culorilor
Caracteristica Analiză Calibre NMDRC generează o hartă color a rezultatelor DRC. Deoarece tehnologia Calibre NMDRC Recon se concentrează pe verificări cu un domeniu local, examinarea regiunilor cu număr mare de rezultate poate ajuta la identificarea rapidă a unei cauze principale. Multe erori pot fi adesea eliminate cu corecții simple ale planului de etaj sau de plasare, accelerând depanarea și timpul de iterare.

Sunteți gata să aflați mai multe despre Calibre?
Suntem gata să vă răspundem la întrebări! Luați legătura cu echipa noastră astăzi
Sunați la: 1-800-547-3000
Servicii de consultanță Calibre
Vă ajutăm să adoptați, să implementați, să personalizați și să optimizați mediile complexe de proiectare. Accesul direct la inginerie și dezvoltare de produse ne permite să profităm de expertiza profundă în domeniu și subiect.
Centrul de asistență
Centrul de asistență Siemens vă oferă totul într-o singură locație ușor de utilizat -
bază de cunoștințe, actualizări de produse, documentație, cazuri de asistență, informații despre licență/comandă și multe altele.
Proiectare și fabricare IC Calibre
Suita de instrumente Calibre oferă verificare și optimizare IC precise, eficiente și cuprinzătoare pentru toate nodurile de proces și stilurile de proiectare, minimizând în același timp utilizarea resurselor și programările de înregistrare.