Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Calibre Circuit Verification

Suita Calibre Circuit Verification include layout vs. schematic (LVS), verificarea fiabilității și extracția parazitară. Aceste instrumente oferă rezultate de calitate a semnării, precum și integrarea în produsele Siemens EDA și terțe părți pentru simularea circuitelor și alte cerințe din aval.

Evoluția mărcii CPU EDA - microcip
Încrederea Calibrului

Calibre Circuit Verification

Suita noastră de instrumente de verificare a circuitelor abordează cu precizie și eficient provocările de randament funcțional în proiectele IC de astăzi. Instrumentul Calibre NMLVS asigură un comportament precis al circuitului cu parametri precisi ai dispozitivului, în timp ce instrumentele de extracție parazită oferă extracția precisă și de înaltă performanță necesară pentru toate stilurile de proiectare. Verificarea fiabilității completează această suită de instrumente.

Produse de verificare a circuitului Calibre

Verificarea circuitelor Calibre oferă soluții de dispunere rapidă și eficientă față de soluții de extracție schematică și parazitară pentru a se asigura că circuitele vor avea succes atunci când sunt fabricate. Designerii se bazează pe acuratețea predicțiilor Calibre pentru performanța și fiabilitatea siliciului pentru a obține succesul produsului pentru prima dată.

Aflați mai multe despre Calibre Circuit Verification

Document tehnic

Viitorul Verilog-to-LV-urilor

Pe măsură ce proiectele semiconductoare devin mai avansate și complexitatea SoC crește, blocajele de verificare pot întârzia programele și pot compromite calitatea siliciului. Verilog-to-LVS (V2LVS) de a doua generație Calibre introduce o arhitectură modulară, paralelă, care accelerează dramatic traducerea netlist, reduce utilizarea memoriei cu până la 92% și oferă informații îmbunătățite de depanare. Noile rapoarte, manevrarea alimentarea/rețeaua la sol și îmbunătățirile experienței utilizatorului asigură un aspect fiabil, scalabil față de semnătura schematică. Această lucrare explorează inovațiile arhitecturale și progresele bazate pe utilizatori din noul V2LVS, evidențiind beneficiile reale ale clienților, eficiența îmbunătățită și o foaie de parcurs către capacitățile viitoare în verificarea designului digital.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
Întrebări frecvente

Întrebări frecvente privind verificarea circuitului Calibre