Gestionarea datelor inginerești pentru ambalarea IC (EDM-P) este o nouă capacitate opțională care oferă controlul revizuirii check-in/check-out pentru bazele de date i3D și xPD. EDM-P gestionează, de asemenea, fișierul „instantaneu” de integrare, precum și toate fișierele sursă IP de proiectare utilizate pentru a construi un design, cum ar fi CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII și OASIS. Utilizarea EDM-P permite echipelor de proiectare să colaboreze și să urmărească toate informațiile și meta-datele pentru folderele și fișierele ICP Project. Permite echipei de proiectare să verifice exact ce fișiere sursă au fost utilizate în proiectare înainte de a fi filmate pentru a elimina erorile.

Noutăți în ambalajele semiconductoare 2504
2504 este o versiune cuprinzătoare care înlocuiește versiunile 2409 și 2409 actualizare #3. 2504 include următoarele caracteristici noi în Innovator3D IC (i3D) și Xpedition Package Designer (XPd).
Noutăți în Innovator3D IC 2504 actualizare 1
2504 Update 1 este o versiune cuprinzătoare care înlocuiește versiunile de bază 2504 și 2409 și toate actualizările ulterioare ale acestora. Descărcați fișa informativă completă pentru a afla mai multe despre cele mai recente caracteristici din această actualizare.

Innovator 3D IC 2504 Actualizare 1
Calculul densității metalelor a fost introdus în versiunea de bază 2504. Această actualizare include un calcul al mediei ferestrei glisante care este utilizat pentru a prezice deformarea pachetelor.
Cu această capacitate puteți inspecta densitatea medie a metalului în zona de proiectare pentru a vedea unde metalul trebuie adăugat sau îndepărtat pentru a minimiza riscul de deformare a substratului.
Această nouă opțiune permite designerului să seteze dimensiunea ferestrei și pasul de grilă. Utilizatorul poate selecta, de asemenea, un mod de gradient care poate fi utilizat cu hărți de culori personalizate pentru a obține o culoare de gradient care este interpolată automat între culorile fixe din harta culorilor.
Aceasta face parte din utilizarea planului de etaj ca o matriță virtuală pe care o puteți crea ierarhic pe un alt plan de etaj. În timpul importului Lef/Def, puteți alege acum să generați o interfață pentru a face acest lucru.
Acum avem o funcție „Add new die Design” pentru a crea un VDM bazat pe planșeu (Virtual Die Model). Noul VDM bazat pe plan de etaj este multifiletat și are performanțe mult mai mari pentru matrițele mari.
Lansat inițial cu versiunea 2504, am exportat Interposer Verilog și Lef Def pentru a conduce instrumente IC Place & Route, cum ar fi Aprisa, în scopul rutării interpozatorilor de siliciu folosind un PDK de turnătorie.
În această versiune am făcut acest lucru cu un pas mai departe în furnizarea de IC P&R Lef/Def/Verilog la nivel de dispozitiv.
Acest lucru este valoros dacă aveți un pod de siliciu sau un intermediar de siliciu în proiectarea dvs. și trebuie să îl direcționați folosind un instrument IC P&R cu un PDK furnizat de turnătorie.
Pentru a face acest lucru, doriți să accesați definiția dispozitivului silcon bridge/interposer și să exportați LEF cu definiții padstack și DEF cu pini ca instanțe ale acelor padsack-uri și Verilog cu porturi „Semnal funcțional” conectate prin rețele interne și pini reprezentați ca instanțe de module.
În această versiune, am adăugat capabilități și suport GUI pentru acest lucru: Bifați caseta de selectare „Export ca definiții padstack”.
Puteți furniza o listă de straturi pe care doriți să le vedeți pe macrocomandă și să controlați numele pinului exportat.
În 2504am lansat primul pas în generarea automată a planurilor de schițe.
În această versiune formăm inteligent clustere de pini și le conectăm la partea optimă a matriței pentru a scăpa cu planul schiței.
Arhitectură avansată de clustering
- Implementat o abordare sofisticată de clustering în două faze
- Organizare îmbunătățită a pinilor prin analiza cu două componente (sursă și destinație)
- Mecanisme inteligente de detectare și filtrare a valorilor extreme
Acest lucru oferă rezultate precise și logice de grupare a pinilor, ceea ce duce la o eficiență îmbunătățită și la mai puține ajustări manuale.
Calculele punctului de început/sfârșit pentru planuri de schiță:
Îmbunătățiri semnificative aduse modului în care sunt planificate conexiunile între componente, făcându-le mai naturale și mai eficiente.
Unele caracteristici cheie pentru generarea sketchplan în această versiune includ:
- Utilizarea formelor bazate pe modelul grupurilor de pini în loc de dreptunghiuri
- Manipularea modelelor neregulate ale grupurilor de pini
- Crearea punctelor de conectare la punctul de început și final al planului de schiță prin evadarea în afara contururilor componentelor
Găsirea celor mai bune puncte de conectare
- Luând în considerare forma formată din grupuri de pini
- Localizarea locului în care forma se apropie cel mai mult de marginea conturului componentei
- Selectarea celei mai bune locații care va oferi cea mai scurtă cale posibilă
Innovator3D IC lansare 2504
i3D importă și exportă acum fișiere 3Dblox care conțin un ansamblu complet de pachete care acceptă toate cele trei etape de date (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D poate, de asemenea, să creeze și să editeze date 3Dblox, permițându-i să conducă ecosistemul de proiectare, analiză și verificare din aval. Are un depanator încorporat care poate identifica problemele de sintaxă 3Dblox în timpul citirii 3Dblox, ceea ce este foarte util atunci când aveți de-a face cu fișiere 3Dblox terțe.
Pentru a permite planificarea și analiza predictivă pentru a oferi rezultate mai acționabile, am introdus o serie de noi capabilități, cum ar fi prototiparea puterii și planurilor de sol și capacitatea de a importa formatul de putere unificat (UPF) pentru a permite SI/PI și analize termice mai precise. Având în vedere că testarea este o provocare majoră în integrarea eterogenă cu mai multe cipuri, am integrat capacitatea multi-die a Tessent pentru proiectarea pentru planificarea testelor (DFT).
Designerii pot analiza acum densitatea metalului pe dispozitiv și plan de etaj, permițând dezvoltarea modelelor de denivelări care minimizează urzeala și stresul. Funcția raportează densitatea în numere, precum și în diagrame suprapuse. Designerii pot ajusta precizia pentru a compromite precizia cu viteza.
Unul dintre obiectivele majore ale noii experiențe de utilizator introdusă în 2409 a fost creșterea productivității designerilor. Ca parte a acestui lucru, introducem comenzi predictive bazate pe AI, care învață cum un utilizator proiectează și prezice comanda pe care ar putea dori să o folosească în continuare.
Pe măsură ce pachetele avansate devin mai mari, încorporând mai multe circuite integrate specifice aplicației (ASIC), chipleturi și memorie cu lățime mare de bandă (HBM), conectivitatea crește dramatic, ceea ce face mai dificilă optimizarea conectivității pentru rutare. Optimizarea conectivității a fost disponibilă în prima versiune a Innovator3D IC, dar în curând a devenit clar că design-urile depășeau capacitățile sale. Acest lucru a dus la proiectarea de bază a unui nou motor de optimizare care poate gestiona complexitatea emergentă a proiectelor, inclusiv a perechilor diferențiale.
Vizualizarea planului de etaj 3D existent este cea mai simplă modalitate de a verifica dispozitivul designului și stivuirea straturilor. Acum este mai ușor să verificați vizual ansamblul dispozitivului dvs. cu noul control al înălțimii axei z. Acest lucru ia în considerare tipul componentei, forma celulei, straturile de stivuire, orientarea și definiția stivelor de piese.
Lansarea Xpedition Package Designer 2504
Îmbunătățirea continuă a performanței de editare interactivă în scenarii de dezvoltare software vizate:
- Deplasarea urmelor de unghi ciudat pe plase mari — cu până la 77% mai rapid
- Urmăriți mișcarea segmentului înapoi spre locația inițială după trasarea împingerii - de până la 8 ori mai rapid
- Autobuz de urmărire prin tragere care include urme uriașe de ecranare a rețelei - cu până la 2 ori mai rapid
- Strângerea uriașă a traseului net — de până la 10 ori mai rapid
- Editări interactive ale rețelei de comenzi forțate pe designul ambalajelor mari atunci când sunt activate autorizațiile active - de până la 16 ori mai rapid
Adesea, analiza detaliată, cum ar fi modelarea electromagnetică tridimensională (3DEM), este necesară doar pe o anumită zonă a designului. Elaborarea întregului design necesită mult timp și poate fi adesea lentă. Această nouă capacitate permite exportul zonelor specificate de proiectare a aspectului care necesită simulare sau analiză, făcând schimbul de informații între layout și HyperLynx mai eficient.
Designerii pot filtra acum componentele eTC din fișierele ODB++ generate utilizate pentru fabricarea substratului.
Descărcați versiunea
Notă: Următorul este un rezumat condensat al celor mai importante momente ale lansării. Clienții Siemens ar trebui să se refere la cele mai importante momente ale lansării Centrul de asistență pentru informații detaliate cu privire la toate caracteristicile și îmbunătățirile noi.