Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST este un produs Heitec

HEITEC AG, cu sediul în Erlangen, reprezintă excelența în automatizare, digitalizare, electronică și ingineria instalațiilor de peste 50 de ani. Cu peste 1.200 de angajați, HEITEC dezvoltă soluții personalizate care sporesc productivitatea și eficiența în diferite industrii. Prin combinarea automatizării cu ingineria digitală, HEITEC sprijină companiile în călătoria lor către Smart Factory. În calitate de partener în Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC oferă soluții inovatoare, scalabile pentru o industrie conectată și pregătită pentru viitor.

De ce aveți nevoie de mai multă viteză pentru PLC-ul dvs.?

Aplicații ultra-rapide dincolo de vitezele standard PLC cu serviciul nostru de proiectare FPGA pentru Siemens TM FAST pentru aplicația dvs. S7-1500, S7-1200 sau personalizată. Oferim logica FPGA personalizată, astfel încât să vă puteți concentra pe soluția dvs. de bază. Folosind un modul tehnologic Siemens dovedit ca hardware, costurile și riscurile sunt reduse la minimum.

Beneficii

  • Aplicații PLC ultra-rapide dincolo de vitezele standard PLC, de exemplu senzori, actori, sincronizare, codificare
  • Modul de tehnologie hardware Siemens TM FAST dovedit care minimizează costurile și riscurile
  • Fără hardware personalizat, fără certificare consumatoare de timp, integrare completă în ecosistemul Siemens

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Hardware de rețea DC de înaltă tensiune

Rețele DC de înaltă tensiune

Controlați comutatoarele de putere de înaltă frecvență în microsecunde fără a fi nevoie de certificarea hardware-ului personalizat. TM FAST are viteza necesară pentru controlul semiconductorilor de ultimă generație SiC și GAN cu bandă largă.