Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation este un produs HASHLYNK

HASHLYNK dezvoltă soluții integrate pentru utilizarea eficientă a energiei regenerabile în sistemele energetice moderne. Prin combinarea hardware-ului de calitate industrială cu software-ul de control inteligent, HASHLYNK permite conversia surplusului de energie regenerabilă în energie termică și de calcul utilizabilă, sporind eficiența generală a sistemului și viabilitatea economică. Soluțiile sunt concepute pentru integrarea perfectă în infrastructurile existente și se concentrează pe scalabilitate, automatizare și fiabilitate pe termen lung. HASHLYNK este construit de o echipă interdisciplinară cu expertiză în ingineria instalațiilor, tehnologia electrică și a clădirilor, dezvoltarea de software și administrarea afacerilor.

De ce Convertiți surplusul de energie în venituri și căldură utilizabilă?

EcoHash convertește surplusul de energie electrică regenerabilă în venituri și căldură utilizabilă prin sarcini de calcul controlabile, gestionate de HashLink Controller și integrabile cu sistemele Siemens. Puterea de calcul generată este furnizată rețelei Bitcoin. EcoHash reduce reducerea, crește valoarea €/kWh, furnizează căldură pentru utilizare la fața locului și scurtează rambursarea proiectului, susținând în același timp active energetice flexibile.

Beneficii

  • Valoare mai mare per kWh comparativ cu alimentarea în rețea ~ 0,20 €/kWh (media pe 4 ani) prin transformarea surplusului de energie în capacitate de calcul controlată, chiar și în cazul în care exportul de rețea este limitat sau nu este permis.
  • Recuperarea căldurii pentru valoare adăugată: asigură o alimentare de până la 80 °C la o eficiență de ~ 95%, reducând cheltuielile de încălzire și stimulând autoconsumul regenerabil.
  • Rambursare mai rapidă prin randamente mai mari de €/kWh, reducerea evitată și căldura recuperată; scalabilă de la 20-60 kW pe unitate și extensibilă prin cascadă.
  • Controlul autonom al surplusului la sarcină - detectează surplusul de energie și îl trimite automat la calcul și căldură. Elimină echilibrarea manuală și se integrează perfect în activele existente și în configurațiile Siemens Energy Manager.
  • Valoare bidirecțională de la fiecare kWh - fiecare unitate excedentară generează venituri de calcul în timp ce furnizează căldură utilizabilă, transformând energia irosită în venituri și economii de costuri de încălzire.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Reducerea reducerii distribuției energiei electrice

EcoHash absoarbe surplusul de energie regenerabilă în timpul congestiei rețelei, transformând-o în calcul și căldură. Acest lucru reduce reducerea, stabilizează distribuția și crește valoarea pe kWh.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Routerul Skylance necesită LAN sau SIM, în funcție de opțiunea de configurare aleasă

Legare termică ≥1″; pregătirea necesară pentru fiecare opțiune de conectare

Necesită o capacitate regenerabilă ≥100 kW sau ≥100.000 kWh pe an în excedent de energie

Aproximativ. 10 m² zonă uscată, protejată de intemperii, necesară pentru instalare

400 V, conexiune trifazată cu ≥160 A prin separatorul de siguranțe NH