Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Gridscale X pentru dezvoltatori

Construiți aplicații de rețea personalizate adaptate rețelei dvs. utilizând capabilități reutilizabile, inteligente pentru rețea - astfel încât să puteți inova mai rapid și să vă concentrați asupra a ceea ce face utilitatea dvs. unică.

De ce Gridscale X pentru dezvoltatori

Utilitățile sunt sub presiune pentru a furniza noi capacități de rețea digitală - mai rapid și cu o flexibilitate mai mare. Cu toate acestea, fiecare nouă inițiativă necesită adesea construirea de la zero, refolosind puțin din munca anterioară.

Drept urmare, echipele se confruntă cu cicluri de dezvoltare lente, arhitecturi fragmentate și complexitate crescândă între sisteme.

Gridscale X pentru dezvoltatori adoptă o abordare diferită. Permite utilităților și partenerilor să construiască, să extindă și să integreze aplicații de rețea digitală folosind blocuri de construcție inteligente reutilizabile, modele de date și servicii. Prin reutilizarea capacităților dovedite în toate aplicațiile, echipele se pot concentra pe rezolvarea provocărilor de afaceri în loc să reconstruiască aceleași baze pentru fiecare proiect.

Grid vizual - Gridscale X pentru dezvoltatori

Beneficii cheie

Soluții personalizate pentru pictograme

Construiți soluții personalizate

Creați aplicații adaptate cerințelor dvs. specifice — dincolo de soluțiile standard.

Inteligență de rețea dovedită a pictogramelor

Reutilizați inteligența dovedită a rețelei

Construiți pe capacitățile reutilizabile ale rețelei Siemens, inclusiv modele de rețea, date și servicii, în loc să le recreați pentru fiecare caz de utilizare.

Arhitectura pictogramelor gestionabilă

Păstrați-vă arhitectura gestionabilă

Evitați reconstruirea aceleiași funcționalități în mai multe sisteme.

Capacități recomandate

Descoperiți modul în care alții folosesc Gridscale X pentru dezvoltatori

Olanda vizual - Gridscale X pentru dezvoltatori

Alliander | Construirea și scalarea propriilor aplicații de rețea

Alliander, un important DSO olandez care deservește peste 3 milioane de clienți, folosește Gridscale X pentru a-și construi și extinde propriile aplicații de rețea.

Dezvoltând soluții pe o platformă partajată, Alliander a creat un peisaj de aplicații mai slab cu aproximativ 30% și a stabilit o bază scalabilă pentru mai multe aplicații de rețea - fără a reconstrui funcționalitatea rețelei de bază de fiecare dată.

Rezultatul este o arhitectură mai scalabilă și o inovație mai rapidă în întreaga rețea.

Întrebări frecvente