Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

45W Commercial Clean Vehicles este un produs Giraffe

Până la 1,2 trilioane de dolari în credite fiscale sunt disponibile pentru tehnologiile de energie curată, dar organizațiile pierd deoarece nu pot naviga în procesul IRS. Giraffe Financial schimbă acest lucru. Giraffe ghidează în mod expert clienții prin peisajul Legii de reducere a inflației din SUA (IRA), astfel încât să obțineți creditele fiscale pe care le meritați.<br/><br/>Accesați site-ul Giraffe la www.giraffe.financial, creați un cont, încărcați informațiile despre proiect și vom face orice altceva! Dacă sunteți o entitate scutită de impozit, vom depune formulare fiscale pentru dvs., astfel încât să primiți o reducere de la IRS! Dacă doriți să vă vindeți creditele fiscale, vom face acest lucru în numele dvs. și vă vom obține bani! Doriți să solicitați credite și să le utilizați singur, dar aveți nevoie de ajutor pentru a naviga în complexitatea reglementărilor - vă putem ajuta!

De ce Descoperiți, generați și generați bani din creditele fiscale?

Creditul de impozit pe proprietatea vehiculelor curate comerciale de 45 W este oferit în temeiul Legii privind reducerea inflației (IRA) care stimulează organizațiile care achiziționează vehicule comerciale curate calificate, inclusiv vehicule electrice, cu hidrogen și hibride plug-in. Valoarea creditului depinde de mai mulți factori, cum ar fi greutatea vehiculului, sistemul de propulsie și costul incremental în comparație cu un vehicul cu motor cu ardere internă similar. Sumele de credit pot fi solicitate până la 7.500 USD pentru vehiculele cu greutatea brută a vehiculului (GVW) de până la 14.000 lbs sau până la 40.000 USD pentru vehiculele de peste 14.000 de lire sterline. Giraffe Financial oferă o soluție cu servicii complete pentru a profita de creditul fiscal de 45W. Giraffe simplifică procesul, asigurând în același timp creditele fiscale eligibile maximizate și profitate. Giraffe vă va confirma eligibilitatea vehiculului, va colecta documentația adecvată și va asigura conformitatea - apoi vă va ghida prin opțiunile de a vă monetiza creditele pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor dvs. de afaceri sau organizaționale.

Beneficii

  • Risc redus de conformitate
  • Sarcina redusă a organizației
  • Potențialul maxim de credit

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare