Fie că sunt la școală sau la birou, imprimantele și copiatoarele joacă un rol important - sprijinind colaborarea și menținând munca în mișcare fără probleme. Soluțiile de imprimare de astăzi sunt mai inteligente, concepute pentru a funcționa fiabil în fundal, în timp ce utilizatorii rămân concentrați asupra sarcinilor de zi cu zi.
Fondată în 1991, companie de soluții de documente, Imagine prin calitate (ITQ), s-a mutat odată cu tehnologia, oferind clienților cele mai rentabile și eficiente soluții. Compania economisește clienților costurile de imprimare evitabile analizând modul în care oamenii folosesc imprimantele, eficientizând fluxurile de documente și asigurând utilizarea optimă a sistemelor. Întreprinderile imprimă mai puțin și risipesc mai puțin, distribuind în același timp documentele mai eficient.
Compania economisește clienților costurile de imprimare evitabile analizând modul în care oamenii folosesc imprimantele, eficientizând fluxurile de documente și asigurând utilizarea optimă a sistemelor. Întreprinderile imprimă mai puțin și risipesc mai puțin, distribuind în același timp documentele mai eficient.
Leasing pentru școli
O gamă mult mai largă de echipamente poate fi oferită acum școlilor pe planuri de finanțare în leasing, ajutând la gestionarea bugetelor și la ușurarea fluxului de numerar. Introducerea noului Standard Internațional de Raportare Financiară (IFRS 16 Leasing) în școlile întreținute și a documentelor de consimțământ general asociate acordate de Secretarul de Stat pentru Educație (SOs) deschide oportunități de închiriere atât pentru școlile întreținute, cât și pentru academii.
Directorul de vânzări al ITQ, Eddie Chaplin, evidențiază o sursă comună de deșeuri. „Utilizatorii apasă adesea butonul de imprimare și apoi se distrag cu altceva sau pur și simplu nu își colectează niciodată documentele. În fiecare zi, lângă fiecare imprimantă se adună o grămadă de hârtie. Soluțiile moderne de gestionare a imprimării fac acest lucru imposibil. Documentele sunt tipărite numai la punctul de colectare sau cererea este ștearsă după un timp stabilit. Introducerea unei soluții de imprimare securizată — în cazul în care imprimarea este lansată cu un card sau un cod PIN — reduce de obicei volumele de imprimare cu aproximativ 20%.
Descarea la cald și lucrul hibrid au făcut ca gestionarea sofisticată a imprimării să fie mai importantă. Eddie continuă: „Fiecare mașină trebuie să se poată conecta la o imprimantă, indiferent dacă utilizatorul este în mod regulat la birou sau acolo pentru o zi. Este surprinzător cât de des este încă o problemă! Oferim o soluție în care laptopurile găsesc automat cea mai apropiată imprimantă și descarcă driverul prin WiFi.”
Baza diversă de clienți a ITQ include hoteluri, edituri, școli, producători și chiar biserici. Pentru a ajuta la gestionarea costurilor, aproape fiecărui client i se oferă opțiunea de a leasa echipamente, pentru acces accesibil la soluții de imprimare fiabile și întreținute.
ITQ colaborează cu Siemens Financial Services (SFS) de peste 35 de ani. SFS și-a menținut poziția de furnizor preferat pe tot parcursul.
Beneficiile finanțării flexibile
Pentru clientul final
- Acces la soluţii de imprimare sigure şi moderne, fără costuri iniţiale mari
- Acorduri flexibile care facilitează upgrade-urile
Pentru ITQ
- Plățile în aceeași zi, procesele simple și accesul la asistență umană facilitează finalizarea fără probleme a vânzărilor
Contactați-ne
Descoperiți mai multe despre soluțiile de finanțare de la SFS.