SFS COF India: Politica moratoriului COVID-19
Orientare valabilă de la 1 iunie 2020 până la 31 august 2020
1.1 Introducere:
Această orientare a fost formulată în conformitate cu Directiva RBI conform „Declarației privind politicile de dezvoltare și reglementare lansată pe 22 mai 2020”, unde au fost anunțate anumite măsuri de reglementare pentru a atenua povara deservirii datoriilor cauzate de întreruperile din cauza pandemiei COVID-19, pentru a asigura continuitatea afacerilor viabile.
1.2 Pachetul de reglementare RBI:
Instrucțiunea detaliată pentru împrumuturile la termen este următoarea:
- La 27 martie 2020, RBI a permis tuturor instituțiilor de creditare să permită un moratoriu de trei luni privind plata ratelor pentru toate împrumuturile la termen restante la 1 martie 2020. Având în vedere prelungirea blocării și continuarea întreruperilor din cauza COVID-19, s-a decis să se permită instituțiilor de creditare să prelungească moratoriul asupra ratelor de împrumut la termen cu încă trei luni, adică de la 1 iunie 2020 până la 31 august 2020. În consecință, calendarul de rambursare și toate termenele scadente ulterioare, precum și termenul pentru astfel de împrumuturi, pot fi mutate în general cu încă trei luni.
- Întrucât moratoriul/amânarea este furnizată special pentru a permite debitorilor să depășească întreruperile COVID-19, acestea nu vor fi tratate ca modificări ale termenilor și condițiilor contractelor de împrumut din cauza dificultăților financiare ale debitorilor și, în consecință, nu va duce la degradarea clasificării activelor.
- Ca și anterior, reeșalonarea plăților în contul moratoriului/amânării nu se va califica drept neîndeplinire a obligațiilor în scopul raportării de supraveghere și raportării către societățile de informare a creditelor (CIC) de către instituțiile creditoare. CCI-urile se asigură că acțiunile întreprinse de instituțiile creditoare în temeiul anunțurilor făcute nu au un impact negativ asupra istoricului de credit al debitorilor.
- Pentru toate conturile pentru care instituțiile creditoare decid să acorde moratoriu/amânare și care erau standard la 1 martie 2020, norma APN de 90 de zile exclude, de asemenea, perioada prelungită de moratoriu/amânare. În consecință, ar exista un stagn de clasificare a activelor pentru toate aceste conturi în perioada de moratoriu/amânare de la 1 martie 2020 până la 31 august 2020. Ulterior, se aplică normele normale de îmbătrânire.
1.3 Proces:
În conformitate cu directiva menționată mai sus, SFSPL acordă sprijin debitorilor de împrumuturi la termen pentru cererile specifice formulate de aceștia, sub rezerva unei evaluări satisfăcătoare a faptului că cererea a fost formulată din cauza dificultății economice COVID-19 și nu din cauza altor dificultăți financiare cu care se confruntă, iar rambursările au fost regulate în ultimele 12 luni începând cu 1 martie 2020, cu clasificarea activului standard la data de 01 martie 2020. Împrumutatul trebuie să inițieze o cerere scrisă, iar reprezentantul SFSPL va lua legătura cu împrumutatul.
SFSPL își rezervă dreptul de a solicita orice informații de la împrumutat, care ar putea fi necesare pentru finalizarea acestei evaluări.
Împrumutații își pot contacta managerii de relații pentru a-și plasa cererile.
Întrebări frecvente
Aveți nevoie de mai multe informații?
Contactați-ne în cazul oricăror alte întrebări
La SFS COF India, ne angajăm să menținem clienții în centrul a tot ceea ce facem. Suntem aici pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ați putea avea, în special cu privire la politica noastră COVID-19. Sperăm că tu și cei dragi sunteți în siguranță și sănătoși. Trimiteți-ne un e-mail: covid-19supportsfs.in@siemens.com.