Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Testarea siguranței

Serviciile noastre de testare a siguranței de la Helmond, Olanda, sunt acreditate EN ISO/IEC 17025 (înregistrare nr. L547) și desemnate pentru certificare de către laboratorul acreditat RDW (E4) și KBA (E1), plus facilitățile noastre de testare, ne permit să efectuăm o gamă întreagă de teste interne.

Accesați testarea acreditată

Serviciile noastre de testare a siguranței de la Helmond, Olanda, sunt acreditate EN ISO/IEC 17025 (înregistrare nr. L547) și desemnat pentru certificare de către centrul de testare RDW (E4) și KBA (E1) oferă o gamă largă de teste de componente și sisteme de siguranță: de la căști până la sisteme complete de reținere. În plus față de testarea dezvoltării, oferim și verificarea finală independentă a conformității produsului dvs. cu standardele mondiale.

Pe lângă testarea componentelor specifice de siguranță, testăm siguranța generală a vehiculului. Cu peste 30 de ani de experiență, oferim software de simulare și cunoștințe și instrumente complementare pentru dezvoltarea, ingineria, testarea și validarea diferitelor sisteme de siguranță pasivă și activă. Facilitățile noastre de testare sunt complet echipate pentru a efectua o gamă largă de teste pentru aplicații auto, atât în interior, cât și în exterior.

A visual of a component testing facility.

Testarea siguranței pasive

Încercarea și omologarea sistemului de siguranță pentru copii

Testarea și omologarea căștilor

Testarea și omologarea centurii de siguranță