Datele exacte, rezultatele rapide și costurile de dezvoltare controlate sunt obiective esențiale în testarea în caz de accident a vehiculelor, componentelor și sistemelor de siguranță.
Centrul nostru de siguranță din Helmond, Olanda, este un laborator independent de testare acreditat EN ISO/IEC 17025 care sprijină industria auto globală în crearea de vehicule mai sigure și mai inteligente. Facilitatea noastră de accidente și siguranță este cunoscută pentru facilitățile și serviciile sale unice de testare și certificare de ultimă generație. Centrul nostru de testare oferă componente de siguranță și teste de sisteme pentru căști, centuri de siguranță, sisteme de siguranță pentru copii și sisteme complete de reținere. Pe lângă testarea de dezvoltare, efectuăm verificarea finală și independentă a conformității produsului dvs. cu standardele mondiale.
Oferim facilități complet echipate pentru a efectua teste pe diverse aplicații auto, cum ar fi teste de dezvoltare a sistemelor active de asistență a șoferului (ADAS), teste de siguranță pasivă pe autoturisme, testarea Comisiei Economice pentru Europa (ECE) pentru camioane și autobuze cu o greutate brută de 22 de tone și testare conform protocoalelor NCAP. Chiar și scaunele de aviație și testele interioare sunt efectuate la instalația noastră de testare interioară.
Citiți mai multe despre testarea siguranței pasive
Citiți mai multe despre testarea activă a siguranței
Testarea anvelopelor
Anvelopele sunt cruciale pentru siguranța, confortul și consumul vehiculelor. Drept urmare, testarea anvelopelor este o întreprindere semnificativă. Oferim o instalație de testare de ultimă generație chiar acolo unde îi aparține: drumul.
Echipa noastră are cunoștințe extinse în testarea anvelopelor folosind un laborator de conducere unic, construit intern, care măsoară performanța anvelopelor pe orice suprafață a drumului și în aproape orice stare. Remorca de testare măsoară forțele și momentele care apar la plasarea unei anvelope pe drum în diferite situații. În mod implicit, sunt montate două turnuri. Pe de o parte există o configurație de măsurare a anvelopelor auto; pe cealaltă parte este o configurație de măsurare a anvelopelor pentru motociclete, cu posibilitatea de a măsura anvelopele la unghiuri de înclinare de până la 70 de grade.
Măsurătorile anvelopelor cu remorca noastră de testare a anvelopelor sunt de obicei efectuate la terenuri comerciale de testare din Germania sau Spania. Cu toate acestea, aceste măsurători pot fi efectuate pe orice pistă de testare privată sau publică. Putem facilita măsurarea anvelopelor la o instalație interioară la alegerea clientului.
Livrăm datele de măsurare într-un format standardizat (TYDEX). Pe lângă colectarea datelor pentru instrumentul nostru de montare a anvelopelor și, ulterior, modelele noastre de anvelope, facilitățile de măsurare sunt utilizate și pentru studii de validare și evaluare comparativă.
Citiți mai multe despre simularea și testarea anvelopelor
Urmăriți webinarul