Pregătește-te pentru Legea SoCI! Aici, veți găsi o scurtă prezentare generală a ofertelor noastre de consultanță în domeniul securității cibernetice, hardware și software. În plus, oferim informații aprofundate despre securitatea cibernetică, care vizează protejarea rețelelor și a sistemelor informatice și a mediului fizic al acestora împotriva incidentelor. Pe lângă această selecție, veți găsi și alte soluții utile în portofoliul nostru.
Să acționăm împreună. Acum!
Începând cu 18 august 2024, Directiva obligatorie de securitate cibernetică a Australiei pentru infrastructura critică, SoCI Act 2018, a fost implementată și a intrat în vigoare. Companiile din anumite industrii de infrastructură critică trebuie să ia măsuri adecvate de securitate cibernetică și să raporteze incidente grave. Aflați dacă sunteți afectat și cum vă putem sprijini!
Soluții pentru îndeplinirea cerințelor SoCi
Descoperiți cum vă putem ajuta să respectați SoCI
În calitate de membru fondator al Carta Încrederii și cu ale noastre Echipa de răspuns în situații de urgență cibernetică, asigurăm în mod proactiv cea mai actualizată protecție pentru clienții noștri și fabricile noastre. Ne mândrim cu procesele noastre de dezvoltare și fabricație certificate, care ne permit să livrăm produse de înaltă calitate. Mai mult, angajamentul nostru se extinde dincolo de lansarea inițială, deoarece oferim cu sârguință patch-uri și actualizări pe o perioadă lungă de timp pentru a ne asigura că produsele clienților noștri rămân sigure și actualizate.
Pe lângă hardware-ul și software-ul necesar, serviciile noastre includ experți în servicii care combină expertiza în automatizare, digitalizare și securitate. Experții noștri au cunoștințe profunde atât pe verticală, cât și pe cele brownfield și sunt acolo pentru a vă sprijini încă de la început, lucrând cu dvs. pentru a dezvolta o strategie, a o implementa și a optimiza protecția în mod continuu.
Portofoliu larg
Cu Defense in Depth, oferim o abordare de securitate cu mai multe straturi care oferă protecție perimetrală și aprofundată, conform recomandărilor internaționale IEC 62443. Include tot hardware-ul de protecție, software-ul și serviciile.
Cunoștințe profunde în domeniu
Cu 35 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice și un număr mare de experți în securitate cibernetică din întreaga lume, ne asigurăm că organizația dvs. are soluția completă necesară pentru a îndeplini cerințele SoCI și CIRMP și pentru a proteja împotriva criminalității informatice.
Soluții dovedite
Practicăm „adopția internă” valorificând cunoștințele dobândite de la facilitățile noastre și diseminându-le clienților noștri. Acest lucru este integrat în produsele și serviciile noastre, combinat cu înțelegerea noastră profundă în domeniul securității cibernetice.
Contactați experții noștri
Fiecare companie este unică - la fel și soluțiile de care au nevoie. Experții noștri în securitate cibernetică vor fi bucuroși să vă evalueze statutul, să vă ajute să luați deciziile corecte și să vă asiste în implementarea măsurilor necesare.
Contactați-ne acum la industryservice.au@siemens.com