Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SICHARGE RC?

Familia noastră de încărcătoare SICHARGE RC DC este concepută pentru a satisface o gamă largă de vehicule și orice tip de aplicație, indiferent dacă este acasă, la serviciu, la stații de încărcare sau depozite la scară largă. Când și unde încărcarea este cea mai rezonabilă și eficientă depinde de rutele, programele de încărcare și locația vehiculelor electrice. Designul său modular, opțiunile multiple de conectare și soluțiile dinamice de încărcare permit integrarea ușoară chiar și în infrastructurile de încărcare existente cu constrângeri de spațiu.

Beneficii cheie

Icoane de pregătire viitoare

Gata pentru viitor

Sisteme modulare actualizabile; Compatibil cu o gamă largă de vehicule electrice actuale și viitoare.

Flexibilitate pictogramă (fundal albastru)

Flexibilitate

Distribuție inteligentă și dinamică a puterii de încărcare cu mai multe opțiuni de conectare.

Fiabilitatea pictogramelor

Fiabilitate

Performanță ridicată constantă în întreaga gamă, cu disponibilitate ridicată.

pictograme-siguranță-disponibilitate

Siguranță

Testat IP54; Buton de oprire de urgență pentru o tăiere ușoară.

SICHARGE RC - Încărcătoare DC pentru flote electrice

Sicharge-RC-30-India

STICKER RC 30

Încărcătorul compact DC Wall Box

Încărcător DC Wall Box cu 1 x cablu de încărcare CCS2, ideal pentru încărcarea destinației la punctele de vânzare cu amănuntul, clădiri comerciale și societăți rezidențiale.

Sicharge-RC-60-India

STICKER RC 60

Încărcătorul public DC cu amprentă redusă

Încărcător public DC cu 2 cabluri de ieșire CCS2 potrivite pentru stațiile publice de încărcare

Sicharge-RC-60-India

STICKER RC 120

Încărcătorul public DC cu încărcare rapidă

Încărcător rapid public DC cu 2 cabluri de ieșire CCS2* potrivite pentru stații de încărcare pe autostradă, depozite și terminale EBUS/eTruck.

Sicharge-RC-180-India

ȘURUB RC 180

SICHARGE RC 180 - Încărcătorul public DC cu încărcare superrapidă

Încărcător public super-rapid DC cu 2 cabluri de ieșire CCS2* potrivite pentru depozitele EBUS/eTruck și cerințele de încărcare publică de mare putere.

Sicharge-RC-240-India

STICKER RC 240

SICHARGE RC 240 - Încărcătorul public DC cu încărcare ultrafast

Încărcător public ultra-rapid de 240 kW DC cu 2 cabluri de ieșire CCS2* potrivite pentru depozitele EBUS/eTruck și cerințele de încărcare publică de mare putere.

Ați putea fi, de asemenea, interesat de

Două coloane de încărcare și o unitate de încărcare mobilă în fața unui peisaj urban

Programul de Parteneri eMobility

Flota eBus la depozitul FirstBus din Leicester

Referințe și povești